Ethernet 参数

运行和启动状态期间的 Ethernet 配置

下图显示了 TM3 Ethernet 总线耦合器 的 Ethernet 参数的不同更改方式:

G-SE-0077050.1.gif-high.gif

 

 

下图显示了为将 Ethernet 参数应用到 TM3 Ethernet 总线耦合器 而执行的启动过程:

G-SE-0077051.3.gif-high.gif

 

 

注意: 如果执行了多项更改,则在重启 TM3 Ethernet 总线耦合器 后,只会应用最后一项修改。

在重启后,在 TM3 Ethernet 总线耦合器 运行期间对旋转开关位置的任何更改都会替换通过 CIP 对象执行的 Ethernet 配置。

在重启后,在 TM3 Ethernet 总线耦合器 运行期间通过 Web 服务器对 Ethernet 参数的任何更改都会替换通过 CIP 对象执行的 Ethernet 配置。

在重启后,无论旋转开关位置如何,都会应用在 TM3 Ethernet 总线耦合器 运行期间通过 CIP 对象对 Ethernet 参数执行的任何更改。