下表显示了扩展模块输入值的寄存器映射。如需向后兼容旧有产品和应用程序,应考虑这些信息:
寄存器 |
功能 |
描述 |
---|---|---|
0 |
未使用 |
- |
1 |
带输入的第一个扩展模块的输入值 |
值取决于模块 |
... |
- |
- |
99 |
- |
- |
下表显示了扩展模块输出值的寄存器映射。如需向后兼容旧有产品和应用程序,应考虑这些信息:
寄存器 |
功能 |
描述 |
---|---|---|
100 |
未使用 |
- |
101 |
带输出的第一个扩展模块的输出值 |
值取决于模块 |
... |
- |
- |
199 |
- |
- |
诊断寄存器管理警报和报警条件。有专门针对配置错误、IO 模块错误、通讯错误等的诊断寄存器。请参阅状态诊断表。
下表显示了总线耦合器模块管理寄存器:
寄存器 |
功能 |
---|---|
1000 - 1004 |
保留的寄存器 |
1005 |
复位扩展总线。此功能块用于更新新的扩展模块 I/O 参数。 注意: 复位总线后,所有输出都设置为零。 |
1006 - 1007 |
保留的寄存器 |
1009 |
现场总线超时计数器 |
1010 - 1049 |
保留的寄存器 |
下表显示了串行线路连接管理寄存器:
寄存器 |
功能 |
---|---|
1050 |
从站串行线路地址 |
1051 |
波特率 |
1052 |
|
1053 |
奇偶校验(缺省为偶 - 2) |
1054 |
模式 (RTU - 0) |
1055 - 1099 |
保留的寄存器 |
注意: 仅供参考。值修改不影响配置。
下表显示了 TM3 总线耦合器 支持的用于扩展模块的寄存器:
寄存器 |
访问 |
功能 |
---|---|---|
1100 |
RO |
TM3 总线耦合器 产品代码 |
1101 |
RO |
TM3 总线耦合器 软件版本 |
1102 |
RO |
扩展模块 1 的类型 |
1103 |
RO |
扩展模块 2 的类型 |
1104 |
RO |
扩展模块 3 的类型 |
1105 |
RO |
扩展模块 4 的类型 |
1106 |
RO |
扩展模块 5 的类型 |
1107 |
RO |
扩展模块 6 的类型 |
1108 |
RO |
扩展模块 7 的类型 |
1109 |
RO |
扩展模块 8 的类型 |
1110 |
RO |
扩展模块 9 的类型 |
1111 |
RO |
扩展模块 10 的类型 |
1112 |
RO |
扩展模块 11 的类型 |
1113 |
RO |
扩展模块 12 的类型 |
1114 |
RO |
扩展模块 13 的类型 |
1115 |
RO |
扩展模块 14 的类型 |