本节介绍 TM3DQ8U/TM3DQ8UG 扩展模块的电气与输出特性。
另请参阅环境特性。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下图显示 TM3DQ8U/TM3DQ8UG 扩展模块的外部尺寸:
注意: * 拔出卡扣后为 8.5 毫米(0.33 英寸)。
下表描述了 TM3DQ8U/TM3DQ8UG 的输出特性:
|
特性 |
值 |
|
|---|---|---|
|
输出通道数 |
8 |
|
|
通道组数 |
1 个公共端用于 8 个通道 |
|
|
输出类型 |
晶体管 |
|
|
逻辑类型 |
漏极 |
|
|
额定输出电压 |
24 Vdc |
|
|
输出电压范围 |
19.2...28.8 Vdc |
|
|
额定输出电流 |
每个通道最大 0.5 A |
|
|
每组总输出电流 |
4 A |
|
|
电压降 |
0.4 V(最大值) |
|
|
关闭时的泄漏电流 |
0.1 mA(最大值) |
|
|
白炽灯的最大功率 |
12 W |
|
|
电感式负载 |
L/R = 10 毫秒 |
|
|
降额 |
- 10...55 °C (14...131 °F) |
无降额 |
|
接通时间 |
450 微秒 |
|
|
断开时间 |
450 微秒 |
|
|
防止短路 |
否 需要使用快速外部熔断器 |
|
|
短路输出峰值电流 |
不适用 |
|
|
短路或过载后自动重置 |
不适用 |
|
|
防止极性反接 |
否 |
|
|
钳位电压 |
通常为 50 Vdc |
|
|
开关频率 |
电阻式负载下 |
100 Hz(最大值) |
|
隔离 |
输出与内部逻辑之间 |
500 Vac |
|
通道组之间 |
不适用 |
|
|
连接类型 |
TM3DQ8U |
可插拔螺钉端子块 |
|
TM3DQ8UG |
可插拔卡簧端子块 |
|
|
连接器插入/拔出耐久性 |
超过 100 次 |
|
|
5 Vdc 内部总线上的最大电流 |
17 mA(所有输出开启) 5 mA(所有输出关闭) |
|
|
24 Vdc 内部总线上的最大电流 |
8 mA(所有输出开启) 0 mA(所有输出关闭) |
|
|
注意: 有关输出保护的其他信息,请参阅保护输出,避免电感式负载导致损坏。 |
||