本节介绍附件、电缆和 Telefast。
型号 |
描述 |
用途 |
数量 |
|
---|---|---|---|---|
TMAT2MSET |
一套 8 个可插拔螺钉端子块: o4 个可插拔螺丝端子块(间距 3.81 毫米),具有 11 个输入/输出端子 o4 个可插拔螺丝端子块(间距 3.81 毫米),具有 10 个输入/输出端子 |
连接模块 I/O。 |
1 |
|
TMAT2MSETG |
一套 8 个可插拔卡簧端子块: o4 个可插拔卡簧端子块(间距 3.81 毫米),具有 11 个输入/输出端子 o4 个可插拔卡簧端子块(间距 3.81 毫米),具有 10 个输入/输出端子 |
连接模块 I/O。 |
1 |
|
NSYTRAAB35 |
端托架 |
有助于保障 Controller 或接收器模块及其扩展模块在顶帽截面导轨(DIN 导轨)上的安全。 |
1 |
|
TM2XMTGB |
接地条 |
将电缆屏蔽层和模块连接到功能性接地。 |
1 |
|
TM200RSRCEMC |
屏蔽收线夹 |
安装接地并将接地连接到电缆屏蔽层。 |
25 个一组 |
|
TMAM2 |
安装套件 |
将控制器和 I/O 模块直接安装到平直的垂直面板上。 |
1 |
型号 |
描述 |
详细信息 |
长度 |
|
---|---|---|---|---|
TWDFCW30K |
带有用于 20 针模块型控制器的自由线的数字量 I/O 电缆 |
一端配有 HE10 连接器的电缆。(AWG 22 / 0.34 mm2). |
3 米 (9.84 英尺) |
|
TWDFCW50K |
5 米 (16.4 英尺) |
下表列出了 TWDFCW30K/50K 的规格,它带有用于 20 针连接器(HE10 或 MIL20)的自由线:
电缆示意图 |
引脚连接器 |
电线颜色 |
---|---|---|
![]()
|
1 |
白色 |
2 |
棕色 |
|
3 |
绿色 |
|
4 |
黄色 |
|
5 |
灰色 |
|
6 |
粉色 |
|
7 |
蓝色 |
|
8 |
红色 |
|
9 |
黑色 |
|
10 |
紫色 |
|
11 |
灰色和粉色 |
|
12 |
红色和蓝色 |
|
13 |
白色和绿色 |
|
14 |
棕色和绿色 |
|
15 |
白色和黄色 |
|
16 |
黄色和棕色 |
|
17 |
白色和灰色 |
|
18 |
灰色和棕色 |
|
19 |
白色和粉色 |
|
20 |
粉色和棕色 |
下图显示 Telefast 系统:
1 TM3DI16K / TM3DI32K
2 TM3DQ16TK / TM3DQ32TK
3 在每一端均配备了 20 路 HE10 连接器的电缆。
4 用于输入扩展模块的 16 通道垫板
5–6 用于输出扩展模块的 16 通道垫板