DC 电源特征

概述

本节介绍了 DC 电源的特征。

电源电压范围

如果不能保持在指定的电压范围内,则可能无法按预期切换输出。请使用合适的安全联锁和电压监控电路。

Danger_Color.gif危险

火灾危险

仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

DC 电源特性

根据 IEC 61140,24 Vdc 电源必须至少是额定的保护性超低电压 (PELV)。这些电源在电源的电气输入和输出电路之间隔离。

Warning_Color.gif警告

过热和火灾隐患

o切勿将设备直接连接到线路电压。

o请仅使用绝缘的 PELV 电源为设备供电1

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

1 要符合 UL (Underwriters Laboratories) 要求,电源还必须符合 NEC Class 2 的各种标准,并且内在地将电流限制为小于 100 VA 的最大可用功率输出(在标称电压时约 4 A),或者不受到内在限制,而是使用附加保护设备(如满足 UL 61010-1 第 9.4 条“限能电路”要求的断路器或熔断器)来限制。在任何情况下,电流限制都绝不得超过本文档所述设备的电气特性和接线图的电流限制。在任何情况下,电源都必须接地,且您必须将 Class 2 电路与其他电路分离。如果电气特性或接线图中指示的额定值大于指定的电流限制,则可以使用多个 Class 2 电源。