术语

应用程序

包括配置数据、符号和文档的程序。

扩展总线

扩展 I/O 模块和控制器或总线耦合器之间的电子通讯总线。

扩展连接器

连接扩展 I/O 模块的连接器。

控制器

自动化工业流程(也称为可编程可编程控制器或可编程控制器)。

程序

应用程序的组成部分,其中包括可以在可编程控制器的存储器中安装的经过编译的源代码。

端子块

端子块)安装在电子模块中的组件,用于在控制器和现场设备之间提供电气连接。

EIA 机架

电子工业联盟机架)用于在 19 英寸(482.6 毫米)宽的栈或机架中安装各种电子模块的标准化(EIA 310-D、IEC 60297 和 DIN 41494 SC48D)系统。

EN

EN 是指由 CEN(欧洲标准化委员会)、CENELEC(欧洲电工标准化委员会)或 ETSI(欧洲电信标准协会)维护的众多欧洲标准之一。

HE10

用于频率低于 3 MHz 的电子信号的矩形连接器,符合 IEC 60807-2。

I/O

输入/输出

IEC

国际电工委员会)负责为所有电器、电子和相关技术制定和发布国际标准的非盈利性和非政府性的国际标准组织。

IP 20

入口保护)由机箱提供且符合 IEC 60529 的保护类别,显示为字母 IP 和两位数字。第一位数表示两个因素:帮助保护人员和设备。第二位数字表示帮助防水。IP 20 设备帮助防止电接触超过 12.5 mm 的物质,但不防水。

N/O

常开)在执行器不活动(未通电)时打开并在执行器活动(通电)时关闭的触点对。

NEMA

美国国家电气制造商协会)负责制定各种类型的电气机箱的性能标准。NEMA 标准涉及防腐蚀、防雨淋和防淹没等性能。对于 IEC 成员国家,IEC 60529 标准还对机箱的入口防护等级进行了分类。

RJ45

用于为Ethernet定义的网络电缆的 8 针连接器的标准类型。