请参阅接线优化方法
TM3XTYS4 模块配备了 4 通道 RJ45 连接器:
下图和下表显示了通道 RJ45 连接器引脚分配:
针 N° |
名称 |
信号 |
描述 |
---|---|---|---|
1 |
Output1 |
方向 1 控制 |
驱动电机的直接(向前)命令。 |
2 |
输出 2 |
方向 2 控制 |
驱动电机的反向(向后)命令。 |
3 |
0 V |
– |
– |
4 |
输入 1 |
就绪 |
TeSys 选择器处于 ON 位置时激活 |
5 |
输入 2 |
运行 |
TeSys 电源触点关闭时输入激活 |
6 |
N.C. |
– |
保留。不要连接。 |
7 |
输入 3 |
脱扣 |
当 TeSys 选择器处于 TRIP 位置时输入激活(仅适用于 TeSys U)。 |
8 |
24 Vdc 输入公共端 |
传感器公共端 |
输入 1、2 和 3(引脚 4、5 和 7)的电源 |
|
意外的设备操作 |
请勿将导线连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
|
不兼容的设备 |
RJ45 连接器仅适用于与 TeSys RJ45 连接系统兼容设备间的链路。 |
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
* T 型熔断器
24 Vdc Aux 专用于输入电源。
24 Vdc 专用于输出电源。
|
过热和火灾隐患 |
o切勿将设备直接连接到线路电压。 o请仅使用绝缘的 PELV 电源为设备供电1。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
1 要符合 UL (Underwriters Laboratories) 要求,电源还必须符合 NEC Class 2 的各种标准,并且内在地将电流限制为小于 100 VA 的最大可用功率输出(在标称电压时约 4 A),或者不受到内在限制,而是使用附加保护设备(如满足 UL 61010-1 第 9.4 条“限能电路”要求的断路器或熔断器)来限制。在任何情况下,电流限制都绝不得超过本文档所述设备的电气特性和接线图的电流限制。在任何情况下,电源都必须接地,且您必须将 Class 2 电路与其他电路分离。如果电气特性或接线图中指示的额定值大于指定的电流限制,则可以使用多个 Class 2 电源。
如需更多详细信息,请参考接线优化方法。