TM3 描述

 

概述

TM3 专用模块

下表显示 TM3 专用扩展模块以及对应的端子类型:

型号

描述

端子类型/螺距

TM3XTYS4

TeSys 模块

4 个前端连接器 RJ-45

1 个可插拔电源连接器/5.08 毫米

TM3XFHSC202

高速计数 (HSC) 模块(含事件)

可插拔螺钉端子排/3.81 毫米

TM3XFHSC202G

高速计数 (HSC) 模块(含事件)

可插拔卡簧端子排/3.81 毫米

TM3XHSC202

高速计数 (HSC) 模块

可插拔螺钉端子排/3.81 毫米

TM3XHSC202G

高速计数 (HSC) 模块

可插拔卡簧端子排/3.81 毫米

附件

型号

描述

使用

数量

NSYTRAABV35

端托架

帮助将逻辑控制器或接收器模块及其扩展模块固定在顶帽型材导轨(DIN 导轨)上。

1

TM2XMTGB

接地条

将电缆屏蔽层和模块连接到功能性接地

1

TM200RSRCEMC

屏蔽收线夹

安装接地并将接地连接到电缆屏蔽层。

25 个一组

TMAM2

安装套件

将控制器和 I/O 模块直接安装到平直的垂直面板上。

1

连接器和电缆

使用其中一根 TeSys 电缆将 TM3XTYS4 模块连接到 TeSys 系统:

型号

描述

使用

长度

LU9 R03

两端都配有 RJ45 连接器的连接电缆。

将 TM3XTYS4 模块连接到 TeSys 系统。

0.3 米(0.98 英尺)

LU9 R10

1 米(3.28 英尺)

LU9 R30

3 米(9.84 英尺)