Simple 类型概述

概述

Simple 类型是单个输入计数器。

计数器上的所有操作(启用、同步)以及所有触发的动作(达到计数值时)都在任务环境中执行。

使用 Simple 类型和 TM3XFHSC202 模块,可以触发停止事件。

Simple 类型模式

Simple 类型支持 2 个可配置的计数模式(单相脉冲上):

One-shot。在此模式下,A 输入上每应用一次脉冲,计数器值寄存器就会(从用户定义的值)递减一次,直到计数器达到 0。

Modulo-loop。在此模式下,计数器从 0 计数到用户定义的模数值,然后返回到 0 并重新启动计数,周而复始,反复执行。

性能

如果跳动过滤器值为 0.005 毫秒,则快速输入上允许的最大频率是 100 kHz。如果跳动过滤器值为 0.002 毫秒,则最大频率为 200 kHz(缺省配置值)。

有关跳动过滤器的更多信息,请参阅专用功能