步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在设备树中,双击 MyController > IO_Bus > Module_x > 计数器。 结果:计数器编辑器选项卡随即打开以进行 HSC 配置。 注意: 如果 HSC Main 功能的配置已达到数量上限,配置屏幕底部会显示相应消息。建议改为使用 HSC Simple 功能。 |
2 |
在计数器编辑器选项卡中,将计数功能参数的值设置为周期计。 结果:计数器编辑器选项卡中显示配置参数。 |
3 |
如有必要,输入常规 > 实例名称参数的值。 注意: 实例名称由软件自动提供,可以为计数器功能块原样使用。 |
4 |
将常规 > 周期计模式参数的值设置为沿对沿。 |
5 |
在计数输入 > A 输入 > 位置中,选择要用作 A 输入的常规或快速输入。 注意: 如果没有其他 I/O 可用,配置窗口底部会显示相应消息。在继续配置此功能之前,空出一个或多个 I/O。 |
6 |
设置计数输入 > A 输入 > 过滤器参数的值以减少输入上的跳动影响。 过滤值确定计数器最大频率,如跳动过滤器表所示。 |
7 |
设置范围 > 精度参数的值。 选择测量单位: o0.1 微秒 o1 微秒(缺省值) o100 微秒 o1000 微秒 |
8 |
输入范围 > 超时参数的值以设置测量的周期不得超过的时间值。 |
9 |
还可以选择启用以下功能: o启用功能 o比较功能 |
10 |
或者,可以将新周期事件设置为是,以指定在所配置的时间周期结束时生成事件。 注意: 此选项仅适用于支持外部事件的 TM3XF• 扩展模块。 在新周期事件名称中,输入外部事件的名称,以便用于在任务中引用新周期事件。 |