沿对反向沿模式下的周期计类型配置

过程

步骤

操作

1

设备树中,双击 MyController > IO_Bus > Module_x > 计数器

结果计数器编辑器选项卡随即打开以进行 HSC 配置。

注意: 如果 HSC Main 功能的配置已达到数量上限,配置屏幕底部会显示相应消息。建议改为使用 HSC Simple 功能。

2

计数器编辑器选项卡中,将计数功能参数的值设置为周期计

结果计数器编辑器选项卡中显示配置参数。

3

如有必要,输入常规 > 实例名称参数的值。

注意: 实例名称由软件自动提供,可以为计数器功能块原样使用。

4

常规 > 周期计模式参数的值设置为沿对反向沿

5

计数输入 > A 输入 > 位置中,选择要用作 A 输入的常规或快速输入。

注意: 如果没有其他 I/O 可用,配置窗口底部会显示相应消息。在继续配置此功能之前,空出一个或多个 I/O。

6

设置计数输入 > A 输入 > 过滤器参数的值以减少输入上的跳动影响。

过滤值确定计数器最大频率,如跳动过滤器表所示。

7

设置范围 > 精度参数的值。

选择测量单位:

o0.1 微秒

o1 微秒(缺省值)

o100 微秒

o1000 微秒

8

输入范围 > 超时参数的值以设置测量的周期不得超过的时间值。

9

还可以选择启用以下功能:

o启用功能

o比较功能

10

或者,可以将新周期事件设置为,以指定在所配置的时间周期结束时生成事件。

注意: 此选项仅适用于支持外部事件的 TM3XF• 扩展模块。

新周期事件名称中,输入外部事件的名称,以便用于在任务中引用新周期事件。