TM3AQ2(螺钉端子块)/TM3AQ2G(卡簧端子块)扩展模块具有 2 个 12 位分辨率的模拟量输出通道。
通道输出类型有:
o0...10 V
o-10...+10 V
o0...20 mA
o4...20 mA
有关详细的硬件信息,请参阅 TM3AQ2 / TM3AQ2G.
注意: 如果您已物理连接电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。
|
注意 |
|
设备无法操作 |
|
确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。 |
|
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
对于每个输出,您可以定义:
|
参数 |
值 |
缺省值 |
描述 |
|
|---|---|---|---|---|
|
类型 |
未使用 0 - 10 V -10 - +10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA |
未使用 |
选择通道模式。 |
|
|
最小值 |
0 - 10 V |
-32768...327671 |
0 |
指定测量下限。 |
|
-10 - +10 V |
-10000 |
|||
|
0 - 20 mA |
0 |
|||
|
4 - 20 mA |
4000 |
|||
|
最大值 |
0 - 10 V |
-32768...327671 |
10000 |
指定测量上限。 |
|
-10 - +10 V |
10000 |
|||
|
0 - 20 mA |
20000 |
|||
|
4 - 20 mA |
20000 |
|||
|
状态已启用 |
是 否 |
是 |
启用每个通道的诊断字节。 如果禁用状态(值 = 否),则状态字节 IBStatusQWx 不包含相关信息。 |
|
1 在模拟量 I/O 模块中处理的 12 位数据(0 到 4095)可以线性转换为 -32768 和 32767 之间某一值。
可以在 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。
下表描述了 I/O 映射选项卡:
|
变量 |
通道 |
类型 |
缺省值 |
描述 |
|---|---|---|---|---|
|
输出 |
QW0 |
INT |
-32768...32767 |
输出 0 的命令字 |
|
QW1 |
INT |
-32768...32767 |
输出 1 的命令字 |
|
|
诊断 |
IBStatusQW0 |
BYTE |
- |
|
|
IBStatusQW1 |
BYTE |
- |
有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述。