本章介绍如何配置 TM3XTYS4 专用 I/O 模块。
TM3XTYS4 模块通过模块的 I/O 映射选项卡进行配置。
在设备树中,双击模块的 模块_n 子节点,其中 n 是模块的唯一标识符。随即出现 I/O 映射选项卡。
此模块的数字量输入为:
通道 |
地址 |
描述 |
---|---|---|
CH1_Ready |
%IXx.0 |
如果 TeSys 的选择器处于 ON 位置,则此输入处于活动状态。 |
CH1_Run |
%IXx.1 |
TeSys 电源触点关闭时输入激活 |
CH1_Trip |
%IXx.2 |
如果 TeSys 的选择器处于 TRIP 位置,则此输入处于活动状态。 |
CH2_Ready |
%IXx.3 |
如果 TeSys 的选择器处于 ON 位置,则此输入处于活动状态。 |
CH2_Run |
%IXx.4 |
TeSys 电源触点关闭时输入激活 |
CH2_Trip |
%IXx.5 |
如果 TeSys 的选择器处于 TRIP 位置,则此输入处于活动状态。 |
CH3_Ready |
%IXx.6 |
TeSys 选择器处于 ON 位置时激活 |
CH3_Run |
%IXx.7 |
TeSys 电源触点关闭时输入激活 |
CH3_Trip |
%IXx.8 |
如果 TeSys 的选择器处于 TRIP 位置,则此输入处于活动状态。 |
CH4_Ready |
%IXx.9 |
如果 TeSys 的选择器处于 ON 位置,则此输入处于活动状态。 |
CH4_Run |
%IXx.10 |
TeSys 电源触点关闭时输入激活 |
CH4_Trip |
%IXx.11 |
如果 TeSys 的选择器处于 TRIP 位置,则此输入处于活动状态。 |
错误 |
%IXx.12 |
保护源极输出的过流错误标志(0:错误,1:正常)。 |
此模块的数字量输出为:
Tesys |
地址 |
描述 |
---|---|---|
CH1_Dir1Control |
%QXx.0 |
此 24 V 输出驱动电机的正向(向前)命令。 |
CH1_Dir2Control |
%QXx.1 |
此 24 V 输出驱动电机的反向(向后)命令。 |
CH2_Dir1Control |
%QXx.2 |
此 24 V 输出驱动电机的正向(向前)命令。 |
CH2_Dir2Control |
%QXx.3 |
此 24 V 输出驱动电机的反向(向后)命令。 |
CH3_Dir1Control |
%QXx.4 |
此 24 V 输出驱动电机的正向(向前)命令。 |
CH3_Dir2Control |
%QXx.5 |
此 24 V 输出驱动电机的反向(向后)命令。 |
CH4_Dir1Control |
%QXx.6 |
此 24 V 输出驱动电机的正向(向前)命令。 |
CH4_Dir2Control |
%QXx.7 |
此 24 V 输出驱动电机的反向(向后)命令。 |
连接到设备的每个通道均可单独配置。
将通道添加到配置:
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在设备树中选择 模块_x 节点,然后单击 结果:将显示添加设备对话框。 |
2 |
在名称列表中选择要插入的通道。 |
3 |
单击添加设备。 结果:所选通道已添加到此项目中,并作为扩展模块的新 Tesys_Channel_x 子节点显示在设备树中。 添加设备对话框保持打开状态。您可进行以下操作: o重复此过程的步骤 2 添加其他通道。 o或者,单击关闭按钮。 |
配置与特定通道关联的设备的类型:
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在设备树中双击 Tesys_Channel_x 节点。 |
2 |
在 I/O 配置选项卡上,双击值列,然后选择与通道连接的 Tesys 电机启动器的类型。 |