启动功能有两个模式可用:
无监控启动: 无监控时,启动模式可以:
o手动控制(按输入状态调节)
o自动控制(硬接线)
监控下启动: 监控时,启动模式采用手动控制(按输入沿调节)。
下图显示两种可用启动模式的事件顺序:
事件描述:
1.按 start 输入的下降沿触发监控下启动条件。
2.只要 start 输入断开,无监控启动条件就可用。
此启动条件在安全相关输入之前有效。
3.仅当启动和安全相关输入条件有效时,输出才能激活。
注意: 对于监控下启动,start 输入的下降沿必须在标称电压下激活启动输入后的 20 秒(± 5 秒)内出现。
安全条件和启动条件必须有效才能激活输出。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
不要将监控下启动或无监控启动作为一个安全功能。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
当 start 输入闭合(按启动开关)时,启动条件有效。
下图显示如何连接 TM3 安全模块的开关以配置手动无监控启动:
使用自动启动时,不存在启动联锁。在电源重置后,输出行为完全取决于输入的状态。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
如果应用中要求在电源重置后使用启动联锁,则请勿使用自动启动。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
如果 start 输入永久闭合(硬接线),则此模块处于自动启动模式。
下图显示如何连接 TM3 安全模块的开关以配置自动启动:
注意: 在电源重置后,自动启动不存在启动联锁。
在监控下启动模式中,输出在以下情况下激活:
o所有所需输入均已闭合
o对 start 输入应用下降沿。下降沿表示按下启动开关后再松开。
在标称电压下,必须在闭合启动开关后的 20 秒(± 5 秒)内将其松开。此确切延迟取决于电压和环境温度。
下图显示如何连接 TM3 安全模块的开关以配置监控下启动(如果模块提供此功能):