TM3SAK6R(螺钉)和 TM3SAK6RG(卡簧)模块的主要特性包括:
o2 个通道
o24 Vdc
o可插拔螺钉或卡簧端子
下表介绍了 TM3SAK6R• 模块的主要特性:
|
特性 |
值 |
||
|---|---|---|---|
|
安全输入通道数 |
2 |
||
|
启动模式 |
监控下启动/无监控启动 |
||
|
电源电压 |
24 Vdc -15...+20 % |
||
|
输出数 |
3 个并行继电器输出,停止类别 0 |
||
|
额定输出电压 |
24 Vac/230 Vdc 每个输出路径 6 A 最大值 |
||
|
连接类型 |
TM3SAK6R |
可插拔螺钉端子块 |
|
|
TM3SAK6RG |
可插拔卡簧端子块 |
||
|
重量 |
190 克(6.70 盎司) |
||
下表定义了可以与 TM3SAK6R• 模块关联的应用的类型和示例:
|
应用类型 |
应用示例 |
|---|---|
|
o监控 1 通道紧急停止电路 o监控防护装置上的 1 通道限位开关 |
|
|
不带短路检测的 2 通道应用 |
o监控 2 通道紧急停止电路,不带短路检测 o监控防护装置上的 2 通道限位开关,不带短路检测 o监控安全光幕的输出信号开关设备(按照 IEC/EN 61496-1 为类型 4)和 2 * PNP 晶体管 o监控 2 * PNP 晶体管传感器输出(接近开关) |
|
带短路检测的 2 通道应用 |
o监控 2 通道紧急停止电路,带短路检测 o监控防护装置上的 2 通道限位开关,带短路检测 o监控安全光幕的输出信号开关设备(按照 IEC/EN 61496-1 为类型 4)和 1 PNP + 1 NPN 晶体管 o监控 1 PNP + 1 NPN 晶体管传感器输出(接近开关) |
|
安全垫应用(电流源极) |
o监控产生短路的安全垫或压力感应轨道 |
可在 2 到 4 秒内监控到激活输入 S21-S22 和 S31-S32 之间的同步时间。
有关详细信息,请参阅您软件平台的 TM3 扩展模块编程指南。
下图显示状态 LED:
下表介绍了 TM3SAK6R• 模块状态 LED 指示灯说明:
|
LED |
颜色 |
状态 |
描述 |
|---|---|---|---|
|
Bus |
绿色 |
闪烁 |
模块从 TM3 总线 获得 5 Vdc 电源,并且 TM3 总线 正在运行。 |
|
OK |
绿色 |
亮起 |
向模块提供的 +24 Vdc 电源在电压公差内。 |
|
闪烁 |
TM3 总线 超时:保持功能性安全操作。 |
||
|
Err |
红色 |
亮起 |
向模块提供的 +24 Vdc 电源超出了电压公差。 |
|
闪烁 |
TM3 总线 超时:安全输出已禁用(关闭)。 |
||
|
Ch1 |
绿色 |
亮起 |
取决于应用。参见下表。 |
|
闪烁 |
同步时间监控检测到错误:输入 S21-S22 在输入 S31-S32 之后关闭过晚。 |
||
|
Ch2 |
绿色 |
亮起 |
取决于应用。参见下表。 |
|
闪烁 |
同步时间监控检测到错误:输入 S31-S32 在输入 S21-S22 之后关闭过晚。请参阅以下注意事项。 |
||
|
Start |
绿色 |
亮起 |
启动条件有效:输入 S11-S12、S21-S22、S31-S32 和 S41-S42 (EDM 2) 已关闭/供电,且 S34 或 S39 已连接到 S33。请参阅以下注意事项。 |
|
K1 |
绿色 |
亮起 |
K1 继电器通电(闭合) |
|
闪烁 |
等待启动条件 |
||
|
K2 |
绿色 |
亮起 |
K2 继电器通电(闭合) |
|
闪烁 |
等待启动条件 |
下表提供了有关 Ch1 和 Ch2 状态的信息。
|
使用案例 |
通道 |
条件 |
|---|---|---|
|
1 通道应用(类别:1) |
Ch1 |
输入 S11-S12 已关闭,输入 S31-S32 已通过跳线关闭。 |
|
Ch2 |
输入 S21-S22 已通过跳线关闭。 |
|
|
2 通道应用(类别:3 - 带/不带短路监控) |
Ch1 |
输入 S11-S12 和输入 S31-S32 已关闭。 |
|
Ch2 |
输入 S21-S22 已通过跳线关闭。 |
|
|
2 通道应用(类别:4) |
Ch1 |
输入 S11-S12 已关闭,输入 S31-S32 已通过跳线关闭。 |
|
Ch2 |
输入 S21-S22 已关闭。 |
|
|
2 通道应用(类别:3 - 如果传感器设备能够检测到短路,则类别为:4) 固态:PNP + PNP |
Ch1 |
输入 S12 和输入 S32 通过 PNP 24 V 连线供电 |
|
Ch2 |
输入 S21-S22 已通过跳线关闭。 |
|
|
2 通道应用(类别:4) 固态:PNP + NPN |
Ch1 |
输入 S11-S12 已通过跳线关闭,输入 S32 已通过 PNP 24 V 连线供电。 |
|
Ch2 |
输入 S22 已连接到外部 NPN 0 V。 |
|
|
安全垫应用 |
Ch1 |
输入 S11-S12 已通过跳线关闭,而安全垫则连接到了输入 S31-S32。 |
|
Ch2 |
安全垫已连接到输入 S21-S22。 |
注意: 等待启动时,没有 Ch2 迹象,表明 S41-S42 (EDM 2) 是否打开(由于外部设备的反馈(NC 触点))。