环境特性

机箱要求

TM3 安全模块组件是根据发布的 IEC/CISPR 11 标准设计的 B 区 A 类工业设备。如果在此标准中所述环境以外的其他环境中使用,或者在不符合本手册规格的环境中使用,那么符合电磁兼容性要求的能力(如果存在传导干扰和/或辐射干扰)可能会降低。

所有 TM3 安全模块组件均符合欧盟 (CE) 在 IEC/EN 61131-2 中为开放设备定义的要求。这些组件必须安装在专用于特定环境条件的机壳中,将意外接触到危险电压的可能性降到最低。使用金属机箱可提高 TM3 安全 模块组件的电磁抗干扰性。使用具有键控锁定机制的机箱可尽量减少未经授权的访问。

TM3 安全 模块环境必须能够增强设备的耐久性。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

在额定防护等级 IP54 的机柜中安装和使用模块。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

环境特性

所有 TM3 安全 模块组件均在内部电路与输入/输出通道之间电气隔离。

本设备符合下表中列出的 CE 要求。本设备旨在用于污染等级为 2 的工业环境中。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

特性

最低规格

测试范围

标准遵从性

IEC/EN 61131-2

IEC/EN 61010-2-201

操作环境温度

水平安装

-10...55 °C (14...131 °F)

垂直安装

-10...35 °C (14...95 °F)

储存温度

-40 到 70°C(-40 到 158°F)

相对湿度

运输和储存

10...95 %(非冷凝)

操作

污染等级

IEC/EN 60664-1

2

防护等级

IEC/EN 60529

IP20

过压类别

III (4 kV)

额定绝缘电压

IEC/EN 60664-1

300 Vac

耐腐蚀性

不应存在腐蚀性气体的环境

工作海拔高度

0...2000 米(0...6560 英尺)

储存海拔高度

0...3000 米(0...9840 英尺)

抗振性

安装面板或安装在顶帽式区段导轨(DIN 导轨)上

3.5 毫米(0.04 英寸)稳幅,从 5 到 8.4 Hz

9.8 m/s2 或 32.15 ft/s 2 (1 gn) 恒加速度,从 8.4 到 150 Hz

抗机械冲击

147 m/s2 或 482.285 ft/s 2 (15 g),11 毫秒持续时间

注意: 所测试的系列可能显示优于 IEC 标准的值。但我们的内部标准定义的是工业环境所必需的那些特性。在任何情况下,我们都保证达到所指示的最小规格。

电磁敏感性

TM3 安全模块组件符合下表所述的电磁敏感性规格:

特性

最低规格

测试范围

静电释放

IEC/EN 61000-4-2

8 kV(空气放电)

4 kV(接触放电)

辐射电磁场

IEC/EN 61000-4-3

10 V/m (80 MHz...1 GHz)

3 V/m (1.4 GHz...2 GHz)

1 V/m (2...3 GHz)

快速瞬变脉冲群

IEC/EN 61000-4-4

AC/DC 电源线

2 kV

继电器输出

2 kV

24 Vdc I/O

1 kV

浪涌防护

IEC/EN 61000-4-5

IEC/EN 61131-2

CM(1)

DM(2)

DC 电源线

0.5 kV

0.5 kV

继电器输出

2 kV

1 kV

24 Vdc I/O

0.5 kV

0.5 kV

屏蔽电缆(在屏蔽层和接地之间)

1 kV

感应电磁场

IEC/EN 61000-4-6

10 Vrms (0.15...80 MHz)

辐射发射

IEC/EN 55011(发布的 IEC/CISPR 11 标准)

A 类,10 米距离:

o30...230 MHz:40 dBμV/m QP

o230 MHz 到 1 GHz:47 dBμV/m QP

(1)   共模

(2)   差模

注意: 所测试的系列可能显示优于 IEC 标准的值。但我们的内部标准定义的是工业环境所必需的那些特性。在任何情况下,我们都保证达到所指示的最小规格。