本节介绍 TM3XTRA1 扩展模块的特性。
另请参阅环境特性。
|
意外的设备操作 |
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下图显示了 TM3XTRA1 扩展模块的尺寸:
特性 |
值 |
|
---|---|---|
功能 |
与构成远程 I/O 扩展的接收器关联。 |
|
连接器类型 |
RJ45 |
|
通讯类型 |
RS485 |
|
5 Vdc 内部总线上的最大电流 |
160 mA 最大值 |
|
24 Vdc 内部总线上的最大电流 |
– |
|
电缆类型和长度 |
有关更多信息,请参阅 VDIP1845460••。 |
|
重量 |
65 克(2.29 盎司) |