TM4ES4 接线图

接线规则

请参阅接线最佳做法

RJ45 连接器

TM4ES4 模块配备了 4 个以太网 RJ45 连接器:

G-SE-0031885.1.gif-high.gif

 

 

引脚分配

下图显示了以太网 RJ45 连接器引脚:

G-SE-0024753.2.gif-high.gif

 

 

下表描述了以太网 RJ45 连接器引脚分配:

引脚编号

信号

1

TD+

2

TD-

3

RD+

4

5

6

RD-

7

8

功能性接地连接准则

下表显示了要用于所提供的功能性接地 (FE) 电缆的螺钉的特征:

G-SE-0031887.1.gif-high.gif

 

 

如果扭矩超过上述限制可能会损坏端子螺钉或螺纹。

注意

设备无法操作

请勿使用超过为此端子指定的最大扭矩(牛米/磅-英寸)来拧紧螺钉端子。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。