TM5SAI2PH 特性

简介

本节介绍 TM5SAI2PH 电子模块的特性。

另请参阅环境规格

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

一般特性

下表介绍了 TM5SAI2PH 电子模块的一般特性:

一般特性

额定电源电压

          电源

24 Vdc

连接至 24 Vdc I/O 电源段

电源范围

20.4 Vdc...28.8 Vdc

24 Vdc I/O 段最大电流

46 mA

TM5 总线 5 Vdc 最大电流

2 mA

功耗

1.11 W(最大值)

重量

25 克(0.9 盎司)

固件更新的 ID 代码

7078(十进制)

输入特性

下表介绍了 TM5SAI2PH 电子模块的输入特性:

输入特性

输入传感器类型

PT100/PT1000

输入温度范围

PT100:-200...850°C (-328...1562°F)

PT1000:-200...850°C (-328...1562°F)

电阻测量范围

第一个模式:0.1...4500 Ω

第二个模式:0.05...2250 Ω

测量电流

250 µA ± 1.25%

采样持续时间

请参阅“循环时间”和“I/O 更新时间”

接线类型

通过软件为所有输入配置的 2 线或 3 线连接

转换模式

Sigma delta 类型

输入滤波器

低通一阶/截止频率 500 Hz

输入公差 - 25°C (77°F) 环境温度条件下的最大偏差

测量值的 0.037%

输入公差 - 温度漂移

0.004% / 测量值 °C

输入公差 - 非线性度

整个电阻范围的 0.0010%

数字精度

16 位

温度值精度

PT1000:0.1°C (0.18°F)

PT100:0.1°C (0.18°F)

电阻值精度

第一个模式:0.1 Ω

第二个模式:0.05 Ω

共模抑制

DC

95 dB(最小值)

50 Hz

80 dB(最小值)

抗噪性 - 电缆

需要屏蔽电缆

通道间的串扰抑制

93 dB(最小值)

通道间隔离

未隔离

通道与总线之间的隔离

请参阅注 1

允许的输入信号

±30 Vdc(最大值)

输入保护

防止与 24 Vdc 电源电压接线

通道之间允许的共模电压

2 Vdc(最大值)

1 电子模块的隔离在 TM5 总线供电的电子部件与连接到该模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。