TM5SAO4H 简介

主要特性

下表描述了 TM5SAO4H 电子模块的主要特性:

主要特性

输出通道数

4

信号类型

电压

电流

输出范围

-10... +10 Vdc

0...20 mA

精度

15 位 + 符号

15 位

订购信息

下图显示了配有 TM5SAO4H 的片段:

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

下表显示了与 TM5SAO4H 关联的端子块和总线基板的型号:

编号

型号

描述

颜色

1

TM5ACBM11

TM5ACBM15

总线基板

 

具有地址设置的总线基板

白色

 

白色

2

TM5ASAO4H

电子模块

白色

3

TM5ACTB12

端子块,12 针

白色

注意: 有关详细信息,请参阅 TM5 总线基板和端子块

状态 LED

下图显示了 TM5SAO4H 状态 LED:

G-SE-0002834.2.gif

 

 

下表显示了 TM5SAO4H 状态 LED:

LED

颜色

状态

描述

r

绿色

无电源

一次闪烁

复位模式

闪烁

可预操作模式

亮起

正常操作

e

红色

正常或无电源

亮起

检测到的错误或复位状态

0-3

黄色

值 = 0

亮起

值 ≠0