接线最佳做法

简介

在对 TM5 系统 接线时,必须遵循几条规则。

接线规则

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

存在电击、爆炸或电弧闪光危险

o在卸除任何护盖或门,或安装或卸除任何附件、硬件、电缆或接线之前,先断开所有设备(包括已连接设备)的电源连接,但设备的相应硬件指南中另有指定的特定情况除外。

o根据指示,在相应的地方和时间,务必使用具有合适额定值的电压感测设备来检测是否断电。

o更换并紧固所有护盖、附件、硬件、电缆与导线,并确认接地连接正确后再对设备通电。

o在操作本设备及相关产品时,必须使用指定电压。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

在对 TM5 系统 接线时,必须遵循以下规则:

oI/O 和通讯接线必须与电源接线分开进行。这 2 类接线不能在同一电缆管道内布设。

o检查操作条件和环境是否在规格值允许的范围内。

o所用电缆的规格必须满足电压和电流要求。

o仅使用铜导线。

o为模拟、专用或快速 I/O 和 TM5 总线信号使用屏蔽双绞线电缆。

o使用适用于编码器网络和现场总线(CAN、串行、以太网)的屏蔽双绞线电缆。

对所有模拟量和高速输入或输出以及通讯连接使用正确接地的屏蔽电缆。如果不对这些连接使用屏蔽电缆,则电磁干扰会减弱信号。信号衰减会导致控制器或连接的模块和设备意外执行。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆。

o对所有模拟量 I/O、快速 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆进行单点接地1

o将通讯和 I/O 电缆与电源电缆分开布线。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地。

请参阅对 TM5 系统进行接地一节,以便对屏蔽电缆进行接地。

该表提供了用于可插拔卡簧端子块(TM5ACTB06、TM5ACTB12、TM5ACTB12、TM5ACTB12PS、TM5ACTB32)的导线大小规格:

G-SE-0001557.1.gif-high.gif

 

 

该表提供了用于 TM5ACTB16 端子块的导线大小规格:

G-SE-0025685.1.gif-high.gif

 

 

Danger_Color.gif危险

火灾危险

仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

端子排的弹簧紧固连接器是专门用于一根导线或一个电缆头。为防止松脱,必须用双线电缆端安装同一个连接器的两根导线。

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

接线松动会造成电击

除非使用双线电缆头(金属包头),否则,请勿在端子排的每个连接器上插入多根导线。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

TM5 端子块

将不正确的端子块插入电子模块会导致应用程序的意外操作和/或损坏电子模块。

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

触电或意外的设备操作

将端子排连接至其指定位置。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

注意: 为防止端子块插入不正确,应确保每个端子块和电子模块醒目标有唯一代码。

TM5 应力消除(使用电缆扎带)

可通过两种方法减少电缆上的应力:

o端子块具有可附加电缆扎带的插槽。可通过此插槽附加电缆扎带,固定电缆和导线,从而减轻它们与端子块连接之间的应力。

o通过接地板 TM2XMTGB 对 TM5 系统接地之后,可使用导线扎带将导线打捆并固定至接地板蝶片,以降低电缆上的应力。

下表提供了电缆扎带的规格,并且说明了减少电缆应力的两种方法:

电缆扎带规格

端子块

TM2XMTGB 接地板

厚度

1.2 毫米(0.05 英寸)最大值

1.2 毫米(0.05 英寸)

宽度

4 毫米(0.16 英寸)最大值

2.5...3 毫米(0.1...0.12 英寸)

安装示意图

G-SE-0001558.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0003729.1.gif-high.gif

 

 

Warning_Color.gif警告

从保护性接地 (PE) 意外断开连接

o请勿使用 TM2XMTGB 接地板提供保护性接地 (PE)。

o只使用 TM2XMTGB 接地板提供功能性接地 (FE)。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。