TM5 系统 数字量输出电子模块

 

本部分包含了哪些内容?

本部分包括以下各章:

oTM5SDO2T 电子模块 2DO 24 Vdc Tr 0.5 A 3 导线

oTM5SDO4T 电子模块 4DO 24 Vdc Tr 0.5 A 3 导线

oTM5SDO4TA 电子模块 4DO 24 Vdc Tr 2 A 3 导线

oTM5SDO6T 电子模块 6DO 24 Vdc Tr 0.5 A 2 导线

oTM5SDO8TA 电子模块 8DO 24 Vdc Tr 2 A 1 导线

oTM5SDO12T 电子模块 12DO 24 Vdc Tr 0.5 A 1 导线

oTM5SDO16T 电子模块 16DO 24 Vdc Tr 0.5 A 1 线

oTM5SDO2R 电子模块 2DO 30 Vdc/230 Vac 50/60  Hz 5A 继电器 C/O

oTM5SDO4R 电子模块 4DO 30 Vdc/230 Vac 50/60 Hz 5 A 继电器 N/O

oTM5SDO2S 电子模块 2DO 240 Vac 50/60 Hz Triac 1 A 3 导线