这是 TM5SDI2D 电子模块的特性描述。另请参阅环境特性。
|
火灾危险 |
仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。 |
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
意外的设备操作 |
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下表描述了 TM5SDI2D 电子模块的一般特性:
一般特性 |
|
---|---|
额定电源电压 电源 |
24 Vdc 连接至 24 Vdc I/O 电源段 |
电源范围 |
20.4...28.8 Vdc |
24 Vdc I/O 段最大电流 |
12 mA(所有输入开启) |
TM5 总线 5 Vdc 最大电流 |
24 毫安 |
功耗 |
0.41 W(最大值) |
重量 |
25 克(0.9 盎司) |
用于固件更新的 ID 代码 |
7053(十进制) |
下表描述了 TM5SDI2D 电子模块的输入特性:
输入特性 |
||
---|---|---|
输入通道数 |
2 |
|
接线类型 |
1、2 或 3 线 |
|
额定输入电压 |
24 Vdc |
|
输入电压范围 |
20.4...28.8 Vdc |
|
24 Vdc 时额定输入电流 |
3.75 毫安 |
|
输入阻抗 |
6.4 kΩ |
|
“关闭”状态 |
5 Vdc(最大值) |
|
“开启”状态 |
15 Vdc(最小值) |
|
硬件 |
≤100 微秒 |
|
软件 |
缺省值为 1 毫秒,可在 0 到 25 毫秒范围内、以 0.2 毫秒为间隔进行配置。 |
|
隔离 |
输入与内部总线之间 |
请参见注 1。 |
通道之间 |
未隔离 |
1 电子模块的隔离在 TM5 总线供电的电子部件与连接到该模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。
下表描述了 TM5SDI2D 电子模块的传感器电源:
电源 |
|
---|---|
电压 |
电源段为内部保护提供较小的电压降。 |
500 mA 时内部保护的电压降 |
2 Vdc 最大值 |
传感器电源电流(针对所有通电的已连接传感器) |
500 mA |
内部保护 |
过载和短路 |