专用 I/O

概述

下图显示了控制器专用 I/O 的位置:

G-SE-0001714.2.gif

 

 

控制器有 2 个嵌入式专用 I/O 模块。每个模块都包含:

o5 路快速输入、2 路常规输入和 2 路快速输出

o3 个公共端

高级功能

专用 I/O 模块支持以下高级功能:

o高速计数器 (HSC)

o事件输入

o锁存输入

o运行/停止输入

o脉冲宽度调制 (PWM)

o频率发生器

o警报输出

接线图

下图显示了专用 I/O 的接线图:

G-SE-0005213.3.gif-high.gif

 

1   内部电子元件

2   外部连接使用的 24 Vdc 嵌入式专用模块电源

下图显示了专用 I/O 和编码器的接线图:

G-SE-0005806.3.gif-high.gif

 

1   内部电子元件

2   外部连接使用的 24 Vdc 嵌入式专用模块电源

3   编码器

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆。

o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆进行单点接地1

o将电源电缆与通讯电缆和 I/O 电缆分开布线。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地(而在某些情况下,这是不可避免的)。

有关更多信息,请参考 TM5 系统接线规则和建议

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿将导线连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

状态 LED

下图显示了专用 I/O 的 LED:

G-SE-0003518.2.gif-high.gif

 

 

下表描述了专用 I/O 状态 LED:

LED

颜色

状态

描述

r

绿色

熄灭

无电源

一次闪烁

复位模式

闪烁

可预操作模式

亮起

正常操作

e

红色

熄灭

正常或无电源

闪烁

指示模块上的电流提取过量。

亮起

模块从检测到的电源错误中恢复。请参阅控制器编程指南中的配置选项。

e+r

红色常亮/绿色一次闪烁

无效固件

0-3

绿色

亮起

相应输入 0 到 3 的输入状态

0-1

黄色

亮起

相应输出 0 到 1 的输出状态

4-6

绿色

亮起

相应输入 4 到 6 的输入状态

一般特性

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

下表描述了嵌入式专用模块的一般特性:

一般特性

输入电压范围

19.2...28.8 Vdc

额定电压

24 Vdc

隔离

通道与内部总线之间

(请参见注 1

通道之间

未隔离

0 Vdc 公共端的数量

3(在内部连接)

24 Vdc I/O 电源段最大电流

17 mA

内部电源消耗

0.4 W(最大值)

1 电子模块的隔离在 TM5 电源总线供电的电子部件与连接到模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地减少整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。