常规输入

输入特性

Danger_Color.gif危险

火灾危险

o仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。

o对于继电器输出 (2 A) 接线,请使用横截面积至少为 0.5 平方毫米 (AWG 20) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的导体。

o对于继电器输出接线 (7 A) 的通用接线,或者继电器输出接线大于 2 A 的通用接线,请使用横截面积至少为 1.0 平方毫米 (AWG 16) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的接线。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

下表描述了常规输入的特性:

输入特性

输入通道数

2

输入信号类型

漏极(请参见注 2

额定输入电流

4 mA

输入阻抗

6 千欧姆

输入类型

类型 1 (IEC 61131-2)

“关”状态 0(电压/电流)

5 Vdc(最大值)/1.5 mA(最大值)

“开”状态 1(电压/电流)

15 Vdc(最小值)/2 mA(最小值)

积分器过滤

0 - 1.5 - 4 或 12 毫秒

隔离

通道与内部总线之间

(请参见注 1

通道之间

未隔离

电缆长度

最长 30 米(98.4 英尺)

1 电子模块的隔离在 TM5 电源总线供电的电子部件与连接到模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地减少整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。

2 已连接到 24 Vdc 嵌入式专用模块

有关积分器过滤的更多详细信息,请参阅积分器过滤器原理

有关抗跳动过滤的更多详细信息,请参阅跳动过滤器原理