模拟量 AI4LE

概述

模拟量 AI4LE 电子模块配有 4 路 12 位输入。

Danger_Color.gif危险

火灾危险

o仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。

o对于继电器输出 (2 A) 接线,请使用横截面积至少为 0.5 平方毫米 (AWG 20) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的导体。

o对于继电器输出接线 (7 A) 的通用接线,或者继电器输出接线大于 2 A 的通用接线,请使用横截面积至少为 1.0 平方毫米 (AWG 16) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的接线。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

输入特性

下表描述了 AI4LE 电子模块的特性:

特性

电压输入

电流输入

输入通道数

4

输入范围

-10... +10 Vdc

0...20 mA / 4...20 mA

输入阻抗

最小 20 MΩ

-

负载阻抗

-

最大 400 Ω

采样持续时间

400 微秒,适用于所有未过滤的输入

1 毫秒,适用于所有过滤的输入

输入类型

差分

转换模式

连续的近似寄存器

输入过滤器

低通三阶/截止频率 1 kHz

输入公差 - 25° C (77°F) 环境温度下的最大偏差

< 测量值的 0.08%

< 测量值的 0.08%

输入公差 - 温度漂移

0.006%/测量值 °C

0.009%/测量值 °C

输入公差 - 非线性度

< 0.025% 全标度 (20 V)

< 0.05% 全标度 (20 mA)

数字精度

12 位 + 符号

12 位

精度值

2.441 mV

4.883 µA

共模抑制

DC

70 dB(最小值)

50 Hz

70 dB(最小值)

电缆类型

需要屏蔽电缆

通道间的串扰抑制

70 dB(最小值)

通道间隔离

未隔离

通道与总线之间的隔离

请参见注 1

允许的输入信号

±30 Vdc(最大值)

±50 mA(最大值)

输入保护

防止与 24 Vdc 电源电压接线

通道之间允许的共模电压

±12 Vdc(最大值)

24 Vdc I/O 电源段最大电流

48 mA

1 电子模块的隔离在 TM5 电源总线供电的电子部件与连接到模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。

接线图

下图显示了 AI4LE 的接线图:

G-SE-0004491.3.gif-high.gif

 

1   内部电子元件

2   集成到总线基板的 24 Vdc I/O 电源段

I   电流

U   电压

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆。

o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆进行单点接地1

o将电源电缆与通讯电缆和 I/O 电缆分开布线。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地(而在某些情况下,这是不可避免的)。

有关更多信息,请参考 TM5 系统接线规则和建议

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿将导线连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

如果您已物理连接电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。

状态 LED

下图显示了 AI4LE 的 LED:

G-SE-0003522.1.gif

 

 

下表介绍了 AI4LE 状态 LED:

LED

颜色

状态

描述

r

绿色

熄灭

无电源

一次闪烁

复位模式

闪烁

可预操作模式

亮起

正常操作

e

红色

熄灭

正常或无电源

亮起

检测到的错误或复位状态

两次闪烁

系统检测到的错误:

o扫描时间溢出

o同步检测到的错误

0-3

绿色

熄灭

开放连接或传感器已断开

亮起

模拟量/数字量转换器正在运行,值可用