继电器 DO6RE 电子模块配有 6 路继电器输出。
|
|
|
火灾危险 |
|
o仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。 o对于继电器输出 (2 A) 接线,请使用横截面积至少为 0.5 平方毫米 (AWG 20) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的导体。 o对于继电器输出接线 (7 A) 的通用接线,或者继电器输出接线大于 2 A 的通用接线,请使用横截面积至少为 1.0 平方毫米 (AWG 16) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的接线。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
以下曲线提供了 DO6RE 电子模块的继电器触点的预期使用寿命。
1 开关过程 (x104)
2 开关电流(以 A 为单位)
下表描述了 DO6RE 电子模块的特性:
|
特性 |
值 |
||
|---|---|---|---|
|
输出通道 |
6 |
||
|
接线类型 |
6 触点 |
||
|
触点类型 |
NO(常开) |
||
|
输出电流 |
24 Vdc/2 A(电阻式负载) 240 Vac / 2 A (cos Φ = 1) |
||
|
开关频率 |
每小时最多 3600 次 |
||
|
继电器最大绝缘电压 |
2000 V 有效值,50/60 Hz(持续 1 分钟) |
||
|
最大开关负载 |
264 Vac / 125 Vdc |
||
|
最小开关负载 |
1 mA 时 5 Vdc |
||
|
白炽灯的最大功率 |
1.2 W |
||
|
接通时间 |
12 毫秒(最大值) |
||
|
断开时间 |
最大值为 10 毫秒 |
||
|
保护电路² |
内部 |
无 |
|
|
外部 DC AC |
反激二极管、RC 组合或变阻器 RC 组合或变阻器 |
||
|
短路或过载后自动重置 |
是,最短 10 毫秒,取决于内部温度 |
||
|
开关能力 |
最小值 |
5 Vdc 时 10 mA |
|
|
最大值 |
150 W/1250 VA |
||
|
防止极性反接 |
是 |
||
|
隔离 |
通道与总线之间 |
请参见注 1 |
|
|
输出之间 |
未隔离 |
||
|
机械耐久性 |
典型 2x107 次或更多 |
||
|
24 Vdc I/O 段最大电流 |
0 mA |
||
1 有关本主题的其他重要信息,请参阅保护输出,避免电感式负载导致损坏。
2 电子模块的隔离在 TM5 电源总线供电的电子部件与连接到模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。
下图描述了 DO6RE 的接线图:
1 内部电子元件
2 集成在总线基板上的 24 Vdc I/O 电源段
3 外部隔离电源 24 Vdc
4 外部熔断器类型 T 慢断熔断器 2 A 250 Vac
5 电感式负载保护
6 2 线负载
7 外部电源 100...240 Vac
注意: 已为控制器或扩展 I/O 和相关公共端的最大电流特性规定了相应的熔断器值。鉴于可能还有适用于连接到的独特类型的输入和输出设备的其他注意事项,或符合当地、国家或适用认证法规和标准要求,应相应地确定熔断器的规格。
注意: 将 0 Vdc 电源电路连接在一起并连接至您系统的功能性接地 (FE),以满足 EMC 要求。
|
|
|
电击、爆炸、过热和起火危险 |
|
o切勿将模块直接连接到线路电压。 o请只使用符合 IEC 61140 标准的绝缘 PELV 系统为模块供电。 o将 0 Vdc 的外部电源连接到 FE(功能性接地)。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿将导线连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
注意: 有关本主题的其他重要信息,请参阅保护输出,避免电感式负载导致损坏。
下图显示了 DO6RE 的 LED:
下表显示了 DO6RE 状态 LED:
|
LED |
颜色 |
状态 |
描述 |
|---|---|---|---|
|
r |
绿色 |
熄灭 |
无电源 |
|
一次闪烁 |
复位模式 |
||
|
闪烁 |
可预操作模式 |
||
|
亮起 |
正常操作 |
||
|
e |
红色 |
熄灭 |
正常或无电源 |
|
亮起 |
检测到的错误或复位状态 |
||
|
e+r |
红色常亮/绿色一次闪烁 |
无效固件 |
|
|
0-5 |
绿色 |
熄灭 |
相应输出已禁用 |
|
亮起 |
相应输出已激活 |
||