控制器配电模块 (CPDM) 有三种 24 Vdc 电源连接:
o主电源 (Ctrl)
o专用 I/O 电源 (Exp.)
o24 Vdc I/O 电源段电源 (I/O)
这三种电源连接的状态通过 CPDM 上的一组 LED 指示:
下表描述了 CPDM LED 显示:
LED |
颜色 |
状态 |
描述 |
---|---|---|---|
Exp(专用 I/O 电源) |
绿色 |
亮起 |
已应用 24 Vdc |
Ctrl(主电源) |
绿色 |
亮起 |
已应用 24 Vdc |
I/O(24 Vdc I/O 电源段电源) |
绿色 |
亮起 |
已应用 24 Vdc |
主电源为 TM5 电源总线、串行线路端口、USB 端口、可能安装的任何 PCI 模块,以及控制器电子部件电源供电。
专用 I/O 电源为专用 I/O 模块的输入和输出、嵌入式编码器端口的电源,以及专用 I/O 模块电子部件的电源供电。
24 Vdc I/O 电源段电源为常规 I/O 模块的输入和输出供电,同时也为本地配置的任何可选 I/O 片段的 24 Vdc I/O 电源段的第一段供电。
下表列出了 TM258LD42DT4L 的功率特性:
额定电压 CPDM |
24 Vdc |
|||
电压范围 CPDM |
20.4...28.8 Vdc |
|||
主电源 |
最小电流(无外部负载) |
0.3 A |
||
最大电流,包括以下负载: |
1.2 A |
|||
|
TM5 总线电源的电流(当添加扩展模块时) |
0...0.1 A |
||
串行线路的电流(当连接设备消耗功耗时) |
0...0.05 A |
|||
USB 主机的电流(当连接设备消耗功耗时) |
0...0.1 A |
|||
可选 PCI 模块的电流(当连接设备消耗功耗时) |
请参考您特定的 PCI 模块 |
|||
突波电流 |
时间 < 70 微秒 |
100 A(最大值) |
||
70...2000 微秒 |
3 A(最大值) |
|||
内部保护 |
否 |
请参见注 1 |
||
嵌入式专用模块电源 |
最小电流(无外部负载) |
0.04 A |
||
最大电流,包括以下负载: |
0.9 A |
|||
|
专用输入的电流 |
0...0.1 A |
||
专用输出的电流 |
0...0.8 A |
|||
突波电流 |
时间 < 150 微秒 |
50 A(最大值) |
||
内部保护 |
否 |
请参见注 1 |
||
24 Vdc I/O 电源段 |
最大电流(取决于段上的模块) |
10 A(最大值) |
||
突波电流(取决于段上的模块) |
时间 < 500 微秒 |
25 A(最大值) |
||
内部保护 |
否 |
请参见注 1 |
1 按接线图中的指示添加外部熔断器。
有关功耗的详细信息,请参阅示例:本地配置消耗的电流一章。