下图显示了控制器的编码器接口的位置:
编码器接口支持递增和绝对 (SSI) 连接。
编码器接口可以提供和控制编码器电源。
编码器接口由一个 15 针 Sub-D HD 连接器和一个电压选择器组成,如下所示:
1 配电选择
2 编码器接口连接器
下图显示了开关的三个不同位置:
用户可通过开关选择下列任一电压:
o+5 Vdc
o不提供配电
o+24 Vdc
下表显示了提供给引脚 7 和 15 的电压:
编码器接口开关位置 |
引脚 15 |
引脚 7 |
---|---|---|
5V |
5 Vdc |
0 Vdc |
熄灭 |
0 Vdc |
0 Vdc |
24V |
0 Vdc |
24 Vdc |
注意 |
编码器电源中断 |
o在给控制器供电前,检验编码器接口开关位置。 o控制器通电后,请勿更改编码器接口开关的位置。 |
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
下表显示了编码器的特性:
特性 |
描述 |
|
---|---|---|
递增 |
信号类型 |
A+、A-、B+、B-、Z+、Z- |
最大工作频率 |
200 kHz/每输入 x 4,或 1 MHz(用于计数) |
|
SSI |
时钟电压 |
5 Vdc |
时钟频率 |
200 KHz |
注意: 计算最大电缆长度
最大电缆长度 [米] = 电缆 [V] 最大压降 x 电缆截面(平方毫米)/ (编码器电流 [A] x 0.0171 (Ω 平方毫米/米])
其中:
电缆最大压降 = (最小模块输出电压 - 最小编码器输入电压) / 2
示例:
编码器使用 100 mA,4.5…5.5 V
最小模块输出电压 = 5.1 Vdc x 0.95 = 4.845 Vdc
电缆最大压降 = (4.845 Vdc - 4.5 Vdc) / 2 = 0.1725 Vdc
最大电缆长度 0.14 平方毫米 = 0.1725 x 0.14 / (0.1 x 0.0171) = 14 米
最大电缆长度 0.50 平方毫米 = 0.1725 x 0.50 / (0.1 x 0.0171) = 50 米
编码器接口由一个 15 针脚 Sub-D HD 连接器组成。
下图描述了引脚编号:
下表描述了编码器的引脚:
描述 |
编码器 |
引脚 |
VW3M4701 可选线颜色 |
---|---|---|---|
递增编码器 |
A+ |
1 |
红色/白色 |
A- |
2 |
棕色 |
|
Z+ |
4 |
橙色 |
|
Z- |
5 |
黄色 |
|
B+ |
10 |
白色 |
|
B- |
11 |
紫色 |
|
绝对 (SSI) 编码器 |
SSI 数据 + |
1 |
红色/白色 |
SSI 数据 - |
2 |
棕色 |
|
CLKSSI + |
6 |
绿色 |
|
CLKSSI - |
14 |
棕色指示灯 |
|
5 V 编码器电源 |
+ 5 Vdc |
15 |
紫色指示灯 |
0 Vdc |
8 |
粉色 |
|
24 V 编码器电源 |
+ 24 Vdc |
7 |
蓝色 |
0 Vdc |
8 |
粉色 |
|
编码器配电反馈 |
电源回路 |
13 |
绿色指示灯 |
屏蔽层 |
|
外壳 |
电缆编织屏蔽 |
下表显示了提供给引脚 7 和 15 的电流:
引脚 |
供应的电流 |
电压 |
电压范围 |
---|---|---|---|
7 |
170 mA |
24 Vdc |
11...30 Vdc |
15 |
150 mA |
5 Vdc |
4...6 Vdc |
注意: 编码器连接器由专用 I/O 配电供电。请参阅嵌入式专用 I/O。
通过编码器的电源回路信号,可以检测编码器的连接是否断开,并能让您的应用程序检查编码器是否仍然处于通电状态。
下图描述了安装在编码器接口上的编码器 (RS422 / 24 Vdc) 的接线图:
下图描述了安装在编码器接口上的编码器(RS422 / 5 Vdc 或推挽式)的接线图:
下图描述了安装在编码器接口上的编码器 (SSI) 的接线图: