PCI 模块安装

安装注意事项

为确保安装位置与最小间距正确,应根据为控制器确定的规则安装 PCI 模块。请参阅系统安装的站点要求

注意: PCI 模块设计为在与控制器相同的温度范围内操作,包括控制器降级以适应扩展温度操作,以及与安装位置相关的温度限制。

注意

静电放电

o在给控制器通电之前,请确认空 PCI 插槽已盖有护盖。

o不得触碰裸露的 PCI 接口。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

注意

静电放电

o将电子组件存储在其防护性的包装中,直到开始装配时才可取出。

o仅触摸模块的外壳。

o采取必要的防静电措施。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

安装

下表介绍了在控制器上安装 PCI 模块的各个步骤。

步骤

操作

1

在拆下任何护盖或安装 PCI 模块之前,先断开所有设备的所有电源连接。

2

从包装中取出 PCI 模块。

3

卸下控制器插槽的护盖。

注意: 请保存此护盖,以便在拆卸时再次使用此护盖。

G-SE-0005393.3.gif-high.gif

 

 

4

将 PCI 模块插入控制器的插槽中。

G-SE-0005394.3.gif-high.gif

 

 

5

将 PCI 模块推入控制器,直到发出“咔哒”声。

G-SE-0005395.3.gif-high.gif

 

 

拆卸

下表介绍了从控制器拆卸 PCI 模块的各个步骤。

步骤

操作

1

请先断开所有设备(包括连接的设备)的所有电源连接,然后再拆卸 PCI 模块。

2

按下 PCI 模块上的锁定夹。

G-SE-0005396.3.gif-high.gif

 

 

3

将 PCI 模块从其安装插槽中拉出。

G-SE-0005397.3.gif-high.gif

 

 

4

将护盖安放到控制器的插槽上。

G-SE-0005392.3.gif-high.gif