串行线路配置窗口用于配置串行线路的物理参数(波特率、奇偶校验等)。
要配置串行线路,请按照以下步骤操作:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在设备树中,双击串行线路 PCI 扩展模块。 结果:将显示配置窗口。
|
对于连接到端口的每个串行设备,以下参数必须相同:
|
元素 |
描述 |
|---|---|
|
波特率 |
传输速度 |
|
奇偶校验 |
用于错误检测 |
|
数据位 |
用于传输数据的位数 |
|
停止位 |
停止位的数目 |
|
物理介质 |
指定要使用的介质(根据模块自动选择): oRS485(用于 TM5PCRS4) oRS232(用于 TM5PCRS2) |
下表根据管理器指出了最大波特率: