有效精度

概述

从原则上来说,通过 TM5SEAISG 上模拟信号的 Sigma-Delta 转换方法,会存在显示值的有效精度。

如果 TM5SEAISG 的 ADC 始终输出 24 位值,则根据计算可获得的精度始终小于 24 位转换器的精度。有效精度取决于 ConfiguOutput00 ADC 配置寄存器中定义的数据率和桥接因子。

例如,2.5 Hz 的数据率和 2 mV/Vdc 的桥接因子可获得 18.7 位的有效精度。因此,低阶位(标记为灰色)的信息量仅仅从理论上来讲是正常的,而且受到大量干扰。

G-SE-0017967.1.gif-high.gif

 

 

应变计值

AnalogInput00 通道包含用于具有 24 位精度的全桥应变计的 ADC 原始值。

下表提供取决于电子模块配置(数据率、桥接因子)的全桥应变计值的有效精度(单位为位)。请参阅 ADC 配置寄存器

 

桥接因子

± 16 mV/Vdc

± 8 mV/Vdc

± 4 mV/Vdc

± 2 mV/Vdc

数据率 (Hz)

2.5

21.3

20.8

19.7

18.7

5

20.7

20.3

19.3

18.3

10

20.4

19.9

18.9

17.9

15

20.1

19.3

18.7

17.7

25

19.7

19.2

18.5

17.5

30

19.6

19.0

18.1

17.1

50

19.4

18.8

17.9

16.9

60

19.3

18.8

17.8

16.8

100

19.1

18.5

17.4

16.4

500

18.0

17.3

16.3

15.3

1000

17.2

16.5

15.6

14.6

2000

16.6

16.1

15.3

14.3

3750

16.2

15.7

14.7

13.7

7500

15.8

15.3

14.4

13.4

 

桥接因子

± 256 mV/Vdc

± 128 mV/Vdc

± 64 mV/Vdc

± 32 mV/Vdc

数据率 (Hz)

2.5

23

22.6

22.1

21.7

5

22.3

22.4

21.9

21.3

10

22.3

22

21.6

21

15

22

21.7

21.3

20.7

25

21.8

21.4

21.1

20.5

30

21.7

21.3

20.8

20.4

50

21.3

21.1

20.5

19.9

60

21.3

20.9

20.4

19.8

100

20.9

20.7

20.2

19.6

500

20.1

19.6

19.1

18.6

1000

19

18.6

18.1

17.5

2000

18.5

18.1

17.8

17

3750

18.1

17.8

17.3

16.6

7500

17.7

17.3

16.9

16.2