TM5SE1RS2 通讯模块用来连接采用 RS232 通讯的设备。
此通讯模块只能与 TM5NS31 Sercos 接口模块一起使用。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在设备树中,拖放 Modicon LMC078 Motion Controller。 |
2 |
将 TM5SE1RS2 拖放到 SERCOSIII(SERCOS III 接口)节点上。 结果:TM5NS31 自动添加有 TM5SE1RS2。 |
双击 TM5SE1RS2 (TM5SE1RS2) 节点。显示三个选项卡:
oSERCOS III 模块 I/O 映射:要配置的通道。
o用户参数:要配置的参数。
o信息:有关 TM5SE1RS2 的信息。
模块的输入和输出通道被映射到应用程序所使用的项目变量。
通道 |
含义 |
缺省值 |
数据类型 |
---|---|---|---|
发射器序列号 发射器状态 接收器序列号确认 接收器状态 |
– |
BYTE |
|
发送方向或传输数据中的控制字节 |
– |
BYTE |
|
接收器序列号 接收器状态 发射器序列号确认 发射器状态 |
– |
BYTE |
|
发送方向或传输数据中的控制字节 |
– |
BYTE |
复选框符号值用于在数值与符号值之间切换。
名称 |
含义 |
数值/符号值 |
缺省值 |
数据类型 |
---|---|---|---|---|
循环输入数据区中可用的最大传输单元 (MTU) 的大小(字节) |
15 / 15 字节 |
15 / 15 字节 |
BYTE |
|
循环输出数据区中可用的 MTU 的大小(字节) |
15 / 15 字节 |
15 / 15 字节 |
BYTE |
|
在模块不对上级系统发出确认的情况下发送的 Input MTU 块的最大数量 |
1 / 1 |
1 / 块转发 |
BYTE |
|
在模块不对上级系统发出确认的情况下发送的 Input MTU 块之间的等待时间 |
0 / 0 |
0 / Block Forward Delay |
BitArea |
|
允许/不允许 MTU 内的多段 |
0 / 关闭 1 / 开启 |
0 / 关闭 |
BYTE |
|
段大小是最大 MTU 大小/段大小可以超过 MTU 大小 |
0 / 关闭 2 / 开启 |
0 / 关闭 |
BYTE |
|
波特率 |
设置波特率 |
1200 / 1200 2400 / 2400 4800 / 4800 9600 / 9600 19200 / 19200 38400 / 38400 57600 / 57600 115200 / 115200 |
57600 / 57600 |
BitArea |
数据位 |
数据位数 |
7 / 7 8 / 8 |
7 / 7 |
BYTE |
停止位 |
停止位的数目 |
1 / 2 2 / 4 |
1 / 2 |
BYTE |
奇偶校验 |
奇偶控制位 |
48 / 低 49 / 高 69 / 偶 78 / 无 79 / 奇 |
69 / 偶 |
BYTE |
接收器 FIFO 的阈值上限 |
1024 / 1024 |
1024 / 1024 |
BitArea |
|
接收器 FIFO 的阈值下限 |
512 / 512 |
512 / 512 |
BitArea |
|
接收超时 |
4 / 4 |
4 / 接收闲置时间 |
BitArea |
|
接收终止字符 1 |
-1 / -1 |
-1 / Rx Frame Termination Char 1 |
BitArea |
|
Rx Frame Termination Char 2 |
接收终止字符 2 |
-1 / -1 |
-1 / Rx Frame Termination Char 2 |
BitArea |
Rx Frame Termination Char 3 |
接收终止字符 3 |
-1 / -1 |
-1 / Rx Frame Termination Char 3 |
BitArea |
Rx Frame Termination Char 4 |
接收终止字符 4 |
-1 / -1 |
-1 / Rx Frame Termination Char 4 |
BitArea |
传输超时 |
5 / 5 |
5 / 传输闲置时间 |
BitArea |
|
传输终止字符 1 |
-1 / -1 |
-1 / Tx Frame Termination Char 1 |
BitArea |
|
Tx Frame Termination Char 2 |
传输终止字符 2 |
-1 / -1 |
-1 / Tx Frame Termination Char 2 |
BitArea |
Tx Frame Termination Char 3 |
传输终止字符 3 |
-1 / -1 |
-1 / Tx Frame Termination Char 3 |
BitArea |
Tx Frame Termination Char 4 |
传输终止字符 4 |
-1 / -1 |
-1 / Tx Frame Termination Char 4 |
BitArea |
调换 RTS(请求发送)级别 |
0 / 关闭 16 / 开启 |
0 / 关闭 |
BYTE |
|
调换 CTS(允许发送)级别 |
0 / 关闭 1 / 开启 |
0 / 关闭 |
BYTE |
|
评估硬件握手线路 CTS |
0 / 已禁用 1 / 流控制 |
0 / 已禁用 |
BYTE |
|
硬件握手线路 RTS 的输出级别的操作模式,始终为未激活状态 |
16 / 流控制 |
16 / 流控制 |
BYTE |
|
在利用软件握手进行流控制时所使用的 XON 字符 ASCII 代码 |
17 / 17 |
17 / Sw handshake Xon character -1 / 已禁用 |
BitArea |
|
在利用软件握手进行流控制时所使用的 XOFF 字符 ASCII 代码 |
19 / 19 |
19 / 软件握手 XOff 字符 -1 / 已禁用 |
BitArea |
|
用于发送当前 XON/XOFF 状态字符的自动重复时间(毫秒) |
0 / 0 |
0 / 软件握手周期 |
BitArea |