当第一个模块启动时,当此模块已断开连接时,或者当使用 OutputSequence 寄存器终止了发送/接收就绪状态时,就实现了起始位置。模块则被复位为缺省状态。根据具体的程序和总线循环时间,InputSequence 中的 0 值可能不被读取,因为它仅短时间存在。
下图显示了使用 InputSequence 和 OutputSequence 寄存器执行的同步过程。
上图显示了在一个方向上同步的发送和接收方向。也可以在相反的方向上执行同步。
如果激活了接收方向,则即使尚未同步发送方向,模块也可以使用 MTU 开始传输数据。
如果只需要在一个方向上传输,则不得激活不使用的传输方向。
应用程序可以单独处理这两个传输方向。