TM5C24D18T

简介

TM5C24D18T 一体型 I/O 模块是 5 个 TM5 24 Vdc 输入和输出电子模块为一组装配在一起的模块。

其中包括:

o2 个数字量输入电子模块

o3 个数字量输出电子模块

有关更多信息,请参阅 TM5C24D18T 一般描述

概述

要配置 TM5C24D18T 一体型 I/O 模块,请选择用户定义的参数选项卡。

下表描述了 TM5C24D18T 一体型 I/O 模块的常规参数:

参数

缺省值

描述

模块地址

0...250

0

添加一体型 I/O 模块时将自动设置地址。地址值取决于在设备树中添加模块的顺序。

一体型 I/O 模块不支持更改地址。

使用可用的 SL.xx - SDEM(SDEM = 电子模块(如 12In、6Out、4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA 等)的简要描述)文件夹分别设置每个 I/O 电子模块。

注意:

oSL 代表电子模块在一体型 I/O 模块中的位置。

oxx 是电子模块位置的索引编号(从 1 到 5)。

下表说明 TM5C24D18T 一体型 I/O 模块上与位置 1 到 5 相关联的 I/O 电子模块类型:

I/O 电子模块位置

类型

请参阅

SL1

12 路数字量输入

数字量输入 12In 电子模块的配置。

SL2

12 路数字量输入

SL3

6 路数字量输出

数字量输出 6Out 电子模块的配置。

SL4

6 路数字量输出

SL5

6 路数字量输出

有关详细的一般描述,请参阅“用户定义的参数”选项卡描述

“TM5 模块 I/O 映射”选项卡

可以在 TM5 模块 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。

请参阅以下章节:

o输出映射,获取有关输出参数配置的详细信息。

o状态映射,获取有关状态位配置的详细信息。

o输入映射,获取有关输入参数配置的详细信息。

有关详细的一般描述,请参阅“用户定义的参数”选项卡描述

输出映射

下表描述了 TM5C24D18T 输出映射配置:

通道

类型

描述

SL3_DigitalOutputs

BYTE

位于 SL3 的集成电子模块的所有输出的命令字

 

DigitalOutput00

BOOL

输出 0 的命令位

...

...

DigitalOutput05

输出 5 的命令位

SL4_DigitalOutputs

BYTE

位于 SL4 的集成电子模块的所有输出的命令字

 

DigitalOutput00

BOOL

输出 0 的命令位

...

...

DigitalOutput05

输出 5 的命令位

SL5_DigitalOutputs

BYTE

位于 SL5 的集成电子模块的所有输出的命令字

 

DigitalOutput00

BOOL

输出 0 的命令位

...

...

DigitalOutput05

输出 5 的命令位

状态位映射

下表描述了 TM5C24D18T 状态位映射配置:

通道

类型

描述

ModuleOK

BYTE

一体型 I/O 和电子模块的状态

DcOk

BOOL

电压范围:

o0:无效

o1:有效

保留

BOOL

保留。

NetworkOk

BOOL

TM5 总线:

o0:总线错误

o1:正常

I/O 数据有效

BOOL

数据有效性:

o0:有效

o1:无效

保留

BOOL

保留

保留

BOOL

保留

保留

BOOL

保留

保留

BOOL

保留

Status_digital_outputs_SL3

USINT

位于 SL3 的集成电子模块的所有输出的状态字

 

StatusDigitalOutput00

BOOL

与每个输出关联的状态位:

o0:正常

o1:检测到错误

...

StatusDigitalOutput05

Status_digital_outputs_SL4

USINT

位于 SL4 的集成电子模块的所有输出的状态字

 

StatusDigitalOutput00

BOOL

与每个输出关联的状态位:

o0:正常

o1:检测到错误

...

StatusDigitalOutput05

Status_digital_outputs_SL5

USINT

位于 SL5 的集成电子模块的所有输出的状态字

 

StatusDigitalOutput00

BOOL

与每个输出关联的状态位:

o0:正常

o1:检测到错误

...

StatusDigitalOutput05

输入映射

下表描述了 TM5C24D18T 输入映射配置:

通道

类型

描述

SL1DigitalInputs_1_8

BYTE

位于 SL1 的集成电子模块的所有输入(位 12-15 = 0,未使用)的状态

 

DigitalInput00

BOOL

输入 0 的状态

...

...

DigitalInput07

输入 7 的状态

SL1DigitalInputs_9_12

UINT

位于 SL2 的集成电子模块的所有输入(位 12-15 = 0,未使用)的状态

 

DigitalInput08

BYTE

输入 0 的状态

...

...

DigitalInput11

输入 11 的状态

“用户定义的参数”选项卡

下表描述了 TM5C24D18T 用户定义的参数配置:

名称

缺省值

描述

SL1_InputFilter

0...127

10

指定所有数字量输入的滤波时间(范围为 0...127)

SL2_InputFilter

0...127

10

指定所有数字量输入的滤波时间(范围为 0...127)