TM5CAI8O8CL 一体型 I/O 模块是 4 个 TM5 24 Vdc 输入和输出电子模块为一组装配在一起的模块。
其中包括:
o2 个模拟量输入电子模块
o1 个 哑元模块
o2 个模拟量输出电子模块
有关更多信息,请参阅 TM5CAI8O8CL 一般描述。
要配置 TM5CAI8O8CL 一体型 I/O 模块,请选择用户定义的参数选项卡。
下表描述了 TM5CAI8O8CL 一体型 I/O 模块的常规参数:
参数 |
值 |
缺省值 |
描述 |
---|---|---|---|
模块地址 |
0...250 |
0 |
添加一体型 I/O 模块时将自动设置地址。地址值取决于在设备树中添加模块的顺序。 一体型 I/O 模块不支持更改地址。 |
使用可用的 SL.xx - SDEM(SDEM = 电子模块(如 12In、6Out、4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA 等)的简要描述)文件夹分别设置每个 I/O 电子模块。
注意:
oSL 代表电子模块在一体型 I/O 电子模块中的位置。
oxx 是电子模块位置的索引编号(1、2、4、5)。
下表提供了 TM5CAI8O8CL 一体型 I/O 模块上与位置 1、2、4、5 相关联的 I/O 电子模块类型:
I/O 电子模块位置 |
类型 |
请参阅 |
---|---|---|
SL1 |
4 路模拟量输入 |
模拟量输入 4AI 0-20 mA / 4-20 mA 电子模块的配置 |
SL2 |
4 路模拟量输入 |
|
SL4 |
4 路模拟量输出 |
模拟量输出 4AO 0-20 mA 电子模块的配置 |
SL5 |
4 路模拟量输出 |
注意: SL3 在用户定义的参数选项卡中不显示,因为它是不可配置的哑元模块。
有关详细的一般描述,请参阅“用户定义的参数”选项卡描述。
可以在 TM5 模块 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。
请参阅以下章节:
o输出映射,获取有关输出参数配置的详细信息。
o状态映射,获取有关状态位配置的详细信息。
o输入映射,获取有关输入参数配置的详细信息。
有关详细的一般描述,请参阅“用户定义的参数”选项卡描述。
下表描述了 TM5CAI8O8CL 输出映射配置:
通道 |
类型 |
描述 |
|
---|---|---|---|
SL4 模拟量输出 00 ... SL4 模拟量输出 03 |
INT |
输出 0...3 的命令字。 |
|
SL5 模拟量输出 00 ... SL5 模拟量输出 03 |
INT |
输出 0...3 的命令字。 |
下表描述了 TM5CAI8O8CL 状态位映射配置:
通道 |
类型 |
描述 |
---|---|---|
ModuleOK |
BYTE |
一体型 I/O 和电子模块的状态 |
DcOk |
BOOL |
电压范围: o0:无效 o1:有效 |
保留 |
BOOL |
保留。 |
NetworkOk |
BOOL |
TM5 总线: o0:总线错误 o1:正常 |
I/O 数据有效 |
BOOL |
数据有效性: o0:有效 o1:无效 |
保留 |
BOOL |
保留 |
保留 |
BOOL |
保留 |
保留 |
BOOL |
保留 |
保留 |
BOOL |
保留 |
状态模拟量输入 SL1 |
BYTE |
温度状态 |
|
|
Bit0 SL1 模拟量输入 00 ... Bit7 SL1 模拟量输入 03 |
BOOL |
温度位: o00:未检测到错误 o01:低于下限值 o10:高于上限值 o11:电线断开 |
状态模拟量输入 SL2 |
BYTE |
温度状态 |
|
|
Bit0 SL2 模拟量输入 00 ... Bit7 SL2 模拟量输入 03 |
BOOL |
温度位: o00:未检测到错误 o01:低于下限值 o10:高于上限值 o11:电线断开 |
下表描述了 TM5CAI8O8CL 输入映射配置:
通道 |
类型 |
描述 |
|
---|---|---|---|
SL4 模拟量输入 00 ... SL4 模拟量输入 03 |
INT |
输入 0...3 的当前值 |
|
SL5 模拟量输入 00 ... SL5 模拟量输入 03 |
INT |
输入 0...3 的当前值 |
下表描述了 TM5CAI8O8CL 用户定义的参数配置:
名称 |
值 |
缺省值 |
描述 |
---|---|---|---|
SL1_ChannelType01 ... SL1_ChannelType04 |
0 到 20 mA 4 到 20 mA |
0 到 20 mA |
指定通道类型。 |
SL2_ChannelType01 ... SL2_ChannelType04 |
0 到 20 mA 4 到 20 mA |
0 到 20 mA |
指定通道类型。 |
SL4_ChannelType01 ... SL4_ChannelType04 |
0 到 20 mA |
- |
指定通道类型。 |
SL5_ChannelType01 ... SL5_ChannelType04 |
0 到 20 mA |
- |
指定通道类型。 |