TM5SDO2S

简介

TM5SDO2S 扩展电子模块为 240 Vac 数字量输出电子模块,具有 2 路输出。

有关详细信息,请参阅 TM5SDO2S 电子模块 2DO 240 Vac 1 A 3 线

“TM5 模块 I/O 映射”选项卡

可以在 TM5 模块 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。

请参阅以下章节:

o输出映射,获取有关输出参数配置的详细信息。

o状态映射,获取有关状态位配置的详细信息。

o输入映射,获取有关输入参数配置的详细信息。

有关详细的一般描述,请参阅“TM5 模块 I/O 映射”选项卡描述

输出映射

下表描述了 TM5SDO2S 输出映射配置:

通道

类型

描述

输出

BYTE

所有输出的命令字

 

DigitalOutput00

BOOL

输出 0 的命令位

DigitalOutput01

BOOL

输出 1 的命令位

有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述

状态位映射

下表描述了 TM5SDO2S 状态位映射配置:

通道

类型

描述

ModuleOK

BYTE

一体型 I/O 和电子模块的状态

DcOk

BOOL

电压范围:

o0:无效

o1:有效

保留

BOOL

保留。

NetworkOk

BOOL

TM5 总线:

o0:总线错误

o1:正常

I/O 数据有效

BOOL

数据有效性:

o0:有效

o1:无效

保留

BOOL

保留

保留

BOOL

保留

保留

BOOL

保留

保留

BOOL

保留

输入映射

下表描述了 TM5SDO2S 输入映射配置:

通道

类型

描述

Zero crossover status

BYTE

所有输入的状态字

 

StatusDigitalOutput00

BOOL

数字量输出 0 的状态(0 = 正常)

StatusDigitalOutput01

BOOL

数字量输出 1 的状态(0 = 正常)

有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述

“用户定义的参数”选项卡

此模块没有用户配置。