TM5NS31 简介

主要特性

下表介绍了 TM5NS31 Sercos 接口模块的主要特性:

特性

描述

Standard

Sercos III

连接器类型

RJ45

简介

下图显示了 TM5NS31:

G-SE-0035933.1.gif-high.gif

 

1   锁定夹

2   状态 LED

3   Sercos III 地址设置旋转开关

4   Sercos III 端口 1 连接器 (RJ45)

5   Sercos III 端口 2 连接器 (RJ45)

状态 LED

提供了以下 LED:

oState

oS3

oS3 P1 (Port 1)

oS3 P2 (Port 2)

State LED 是一种绿色/红色双色 LED。绿色(状态)叠加在红色(检测到错误)之上。

下表介绍了 State LED:

颜色

状态

描述

-

熄灭

未通电。

绿色

亮起

未检测到错误,总线接口初始化,且操作准备就绪。

绿色

闪烁

(12.5 Hz)

初始化阶段(引导 I/O 模块或设置 I/O 功能组)。

绿色

闪烁

(4 Hz)

检测到次要错误,如缺少 I/O 模块(在进行校正时复位)。

绿色

闪烁

(0.66 Hz)

已收到新的或更改的配置数据(I/O 模块或总线接口),但尚未保存在闪存中。

红色

闪烁

(8 Hz)

检测到主要错误(如缺乏资源,在固件数据流中检测到错误)。

注意: 在向总线接口供电后,LED 将间歇性以红色闪烁几次。这些信号不是错误指示。

下表介绍了 S3 LED:

颜色

状态

描述

说明

-

熄灭

未通电或因连接中断或隔离而无通讯。

Sercos III 启动或热插拔。

绿色

亮起

活动 Sercos III 连接,在 CP4(通讯阶段 4)中未检测到错误。

不适用

闪烁

(4 Hz, 125 ms)

设备处于环回模式。环回描述了必须在收到 Sercos III 报文的同一端口上将其发送回的情况。

可能的原因:

o线型拓扑

oSercos III 环型中断

关闭环型。

红色

亮起

在端口 1 和/或 2 检测到 Sercos III 诊断类别 1 (DK1) 错误。在端口上不再可能进行 Sercos III 通讯(例如,由于编码器错误检测)。

复位条件

o清除设备错误

o确认菜单中的错误

o从 CP2 交替切换至 CP3。

注意: 无法通过上述操作确认系统中的未决诊断消息。

红色/绿色

闪烁

(4 Hz, 125 ms)

检测到通讯错误。

可能的原因:

o报文无法正常运行

o检测到循环冗余校验 (CRC) 错误

复位条件

o控制器配置显示错误

o确认错误。

o从 CP2 交替切换至 CP3。

注意: 无法通过上述操作确认系统中的未决诊断消息。

橙色

开启

设备处于通讯阶段 CP0 且包括 CP3,或者处于 HP0(热插拔阶段)且包括 HP2。已收到 Sercos III 报文。

不适用

橙色

闪烁

(4 Hz, 125 ms)

设备标识

通过参数 IdentifyDevice 或 DriveAssistant 工具触发。

下表介绍了 S3 P1 和 S3 P2 LED:

颜色

状态

描述

熄灭

关闭

未连接电缆。

绿色

闪烁

活动 Sercos III 或以太网通讯。

绿色

亮起

链路,但无报文/通讯(如控制器正在启动)。