安装指南

简介

可以使用以下方法安装 TM7 系统:

o带两个楔形螺母和 M4 螺钉的铝框架

o带 TM7ACMP 安装板的 DIN 导轨

o直接安装在机器上。

注意: 只能对尺寸 1(最小)功能块尺寸使用 TM7ACMP 安装板在 DIN 导轨上进行安装。

注意: TM7 系统 组件必须始终安装到导电背板上。

将 TM7 功能块安装在铝框架上

可以使用两个楔形螺母和 M4 螺钉将功能块安装在铝框架上:

G-SE-0008970.1.gif

 

 

注意: 用于紧固 M4 螺钉的最大扭矩是 0.6 牛米(5.3 磅-英寸)。

注意

设备无法操作

o确保功能块已牢固地附着在其安装表面上。

o请勿使用超过指定最大扭矩的扭矩来拧紧螺钉。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

将 TM7 功能块安装在 DIN 导轨上

可以使用 TM7ACMP 安装板,将尺寸 1 功能块安装在 DIN 导轨上。为了符合 EMC(电磁兼容性)标准,金属 DIN 导轨必须与平面金属安装表面连接,或者安装到 EIA(电子工业联盟)机架上或 NEMA(国家电气制造商协会)机箱中。在所有情况下,安装面都必须正确接地

您可以从 Schneider Electric 订购合适的 DIN 导轨:

G-SE-0000992.1.gif-high.gif

 

 

注意: 只有尺寸 1(最小)功能块才能使用安装板安装到 DIN 导轨上。

以下过程提供在 DIN 导轨上装配和安装功能块的逐步说明:

步骤

动作

1

用螺钉将功能块固定到安装板。所需螺钉随安装板一起提供。

注意: 用于紧固所需螺钉的最大扭矩是 0.6 Nm(5.3 磅-英寸)。

G-SE-0008185.1.gif

 

 

2

将安装板的上部突出搭扣置于 DIN 导轨的顶部边缘上 (1)。

将功能块旋转到 DIN 导轨上,直到其卡入到位 (2)。

G-SE-0008186.1.gif

 

 

3

功能块已正确安装到 DIN 导轨上

G-SE-0008184.1.gif

 

 

注意

设备无法操作

o确保功能块已牢固地附着在其安装表面上。

o请勿使用超过指定最大扭矩的扭矩来拧紧螺钉。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

有关安装 DIN 导轨的详细信息,请参阅 TM5 部分 DIN 导轨安装

将 TM7 功能块直接安装在机器上

可以将 TM7 功能块安装到机器的任何裸露金属表面上,前提是该表面已正确接地。要将功能块直接安装到机器上,下图提供了功能块的钻孔模板:

G-SE-0006790.2.gif-high.gif

 

(1)   尺寸 1 功能块

(2)   尺寸 2 功能块

在确定螺钉长度时,应考虑基板的厚度。

G-SE-0006529.1.gif

 

 

注意: 用于紧固所需 M4 螺钉的最大扭矩是 0.6 Nm(5.3 磅-英寸)。

注意

设备无法操作

o确保功能块已牢固地附着在其安装表面上。

o请勿使用超过指定最大扭矩的扭矩来拧紧螺钉。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

TM7 电缆安装

TM7 电缆的插头连接器用手安装,然后借助扭矩扳手使用规定的力量将其拧紧。

G-SE-0008969.1.gif

 

 

连接器尺寸

扭矩

M8

0.2 Nm(1.8 磅-英寸)

M12

0.4 Nm(3.5 磅-英寸)

Warning_Color.gif警告

不符合 IP67

o请根据本文档中指定的扭矩值,正确安装所有连接器和电缆或密封塞并拧紧,以符合 IP67。

o请勿在有水或湿气的情况下连接或断开电缆或密封塞。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

密封塞安装

未连接任何电缆的开放式连接器应套上合适的密封塞

G-SE-0008971.1.gif

 

 

连接器尺寸

扭矩

M8

0.2 Nm(1.8 磅-英寸)

M12

0.4 Nm(3.5 磅-英寸)

Warning_Color.gif警告

不符合 IP67

o请根据本文档中指定的扭矩值,正确安装所有连接器和电缆或密封塞并拧紧,以符合 IP67。

o请勿在有水或湿气的情况下连接或断开电缆或密封塞。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

TM7 功能块打标

功能块标签支架及其标签插入在功能块顶部(下图)或底部的合适开口处:

G-SE-0009931.2.gif-high.gif

 

1   功能块的参考号

2   客户区域