|
可能存在爆炸危险 |
o请仅在非危险地点,或在符合针对危险地点的 I 类 2 分类 A、B、C 和 D 组或符合 ATEX II 组、2 区域规范的地点使用此设备,具体请以当地和/或国家法规为依据。 o请勿替换会损害此设备的危险地点规范遵从性的组件。 o除非已拔下电源或确定所在位置无危险,否则请勿连接设备或断开设备的连接。 |
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
注意: 与此处所述设备共同使用的其他设备也必须适用于操作位置。
|
火灾危险 |
使用符合 I/O 通道及电源电压和电流额定值的电缆规格。 |
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
意外的设备操作 |
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下表描述了 TM7BDM16A 功能块的一般特性:
一般特性 |
|
---|---|
额定电源电压 |
24 Vdc |
电源范围 |
18...30 Vdc |
24 Vdc I/O 电源段最大电流 |
125 mA |
TM7 电源总线最大电流 |
38 mA |
保护 |
防极性反接 |
功耗 |
4.8 W(最大值) |
重量 |
320 克(11.28 盎司) |
Id 代码 |
6685(十进制) |
另请参阅环境特性。
下表描述了 TM7BDM16A 功能块的输入特性:
输入特性 |
|||
---|---|---|---|
输入通道数 |
16 |
||
接线类型 |
2 或 3 线 |
||
输入范围 |
18...30 Vdc |
||
24 Vdc 时额定输入电流 |
4.4 mA |
||
输入类型 |
漏极 |
||
输入阻抗 |
5 kΩ |
||
“关闭”状态 |
U < 5 Vdc |
||
“开启”状态 |
U > 15 Vdc I > 3.5 mA |
||
硬件 - 通道 I0 到 I3 |
≤ 10 微秒 |
||
硬件 - 通道 I4 到 I15 |
≤ 70 微秒 |
||
软件 |
可配置为在 0 到 25 毫秒之间 |
||
通道间隔离 |
未隔离 |
||
通道与总线之间的隔离 |
(请参见注 1) |
1 功能块的隔离在 TM7 电源总线供电的电子部件与连接到该功能块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,在 TM7 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。
下表描述了 TM7BDM16A 功能块的输出特性:
输出特性 |
|||
---|---|---|---|
输出通道数 |
16 |
||
接线类型 |
2 或 3 线 |
||
输出类型 |
源极 |
||
输出电流 |
每路输出最大 0.5 A |
||
功能块总输出电流 |
8 A(最大值) |
||
输出范围 |
18...30 Vdc |
||
电压降 |
0.5 A 额定电流时为 0.3 Vdc(最大值) |
||
关闭时的泄漏电流 |
5 μA |
||
接通时间 |
400 微秒(最大值) |
||
断开时间 |
400 微秒(最大值) |
||
开关频率 |
电阻式负载 |
100 Hz(最大值) |
|
电感式负载 |
请参见开关电感式负载特性 |
||
关闭电感式负载时的断路电压 |
通常为 50 Vdc |
||
短路峰值电流 |
12 A(最大值) |
||
通道间隔离 |
未隔离 |
||
通道与总线之间的隔离 |
(请参见注 1) |
||
保护 |
极性反接保护 |
||
输出保护 |
防止短路和过流,提供热保护 |
||
短路或过流后自动重置 |
有,最小 10 毫秒,取决于内部温度 |
1 功能块的隔离在 TM7 电源总线供电的电子部件与连接到该功能块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,在 TM7 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。
下表描述了 TM7BDM16A 功能块的传感器和执行器电源:
电源 |
|
---|---|
电压 |
24 Vdc I/O 电源段为内部保护提供较小的电压降 |
500 mA 时内部保护的电压降 |
2 Vdc(最大值) |
电源电流(针对所有通电的已连接传感器和执行器) |
500 mA(最大值) |
内部保护 |
过流与短路 |
下图显示了 TM7BDM16A 功能块的开关电感式负载特性:
(1) 负载电阻 (Ω)
(2) 负载电感 (H)
(3) 最大操作循环/秒