TM7BDO8TAB

简介

TM7BDO8TAB 扩展块是 24 Vdc 数字量输出块,具有 8 路输出。

有关详细信息,请参阅 TM7BDO8TAB 块 8DO 24 Vdc 源

“TM7 模块 I/O 映射”选项卡

可以在 TM7 模块 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。

下表描述了 I/O 映射配置:

变量

通道

类型

描述

ModuleOK

BYTE

一体型 I/O 和电子模块的状态

DiagIn1

BYTE

与每个输出关联的状态位:

o0:正常

o1:识别出故障

输出

DigitalOutput00

...

DigitalOutput07

BOOL

输出 0 的命令

...

输出 7 的命令

注意: DigitalOutput•• 的编号对应于 StatusDigitalOutput•• 的相同编号。如果禁用输出状态参数,则不使用 StatusDigitalOutputs

有关详细的一般描述,请参阅 I/O 映射选项卡描述

“用户定义的参数”选项卡

此模块没有缺省的用户定义参数。