TM7BDM8B、TM7BDM16A 和 TM7BDM16B

简介

TM7BDM8B、TM7BDM16A 和 TM7BDM16B 扩展块是 24 Vdc 数字量可配置输入或输出块,具有 8 个或 16 个通道。

有关更多信息,请参阅硬件指南:

型号

请参阅

TM7BDM8B

TM7BDM8B 块 8 可配置 DI/DO 24 Vdc

TM7BDM16A

TM7BDM16A 块 16 可配置 DI/DO 24 Vdc

TM7BDM16B

TM7BDM16B 块 16 可配置 DI/DO 24 Vdc

“TM7 模块 I/O 映射”选项卡

可以在 TM7 模块 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。

下表描述了 I/O 映射配置:

变量

通道

类型

描述

ModuleOK(对于 16 通道模块)

BYTE

一体型 I/O 和电子模块的状态

DiagIn1(对于 8 通道模块)

与每个 I/O 关联的状态位:

o0:正常

o1:识别出故障

输入

Digital Input 1

...

Digital Input 16(1)

BOOL

输入 0 的状态

...

输入 15 的状态

输出

Digital Output 1

...

Digital Output 16(1)

BOOL

输出 0 的命令

...

输出 15 的命令

(1)   * 数字量输入数字量输出的编号与功能块通道编号是相同的。

注意: 对于每个通道,只有一个 DigitalInput•• 或 DigitalOutput•• 编号。DigitalOutput•• 的编号对应于 StatusDigitalOutput•• 的相同编号。如果禁用输出状态参数,则不使用 StatusDigitalOutputs

有关详细的一般描述,请参阅 I/O 映射选项卡描述

“用户定义的参数”选项卡

下表描述了模块的用户定义的参数:

名称

缺省

描述

Direction01

...

Direction16(1)

输入的上升沿递增

输出

输入的上升沿递增

将通道配置为输入或输出。

InputFilter

0...127

0

指定所有数字量输入的滤波时间,范围为 0...127(0...12.7 毫秒)。

(1)   方向编号等于功能块通道编号。