TMC4AI2 扩展板具有 2 个模拟电压或电流输入通道,分辨率为 12 位。
通道输入类型有:
o0...10 V
o0...20 mA
o4...20 mA
有关详细的硬件信息,请参阅 TMC4AI2。
如果以物理方式连接用于电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。
注意 |
设备无法操作 |
确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。 |
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
请参阅配置扩展板以获取有关如何配置模块的输入和输出的描述。
可以在 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。
下表描述了 I/O 映射选项卡:
变量 |
通道 |
类型 |
描述 |
---|---|---|---|
输入 |
iiTMC4AI2_IWO |
INT |
输入 0 的当前值 |
iiTMC4AI2_IW1 |
INT |
输入 1 的当前值 |
|
诊断 |
ibTMC4AI2_IW2 |
BYTE |
扩展板状态 |
保留 |
BOOL |
保留 |
|
保留 |
BOOL |
保留 |
|
24VFault |
BOOL |
+24 V 电源已禁用 |
|
保留 |
BOOL |
保留 |
|
保留 |
BOOL |
保留 |
|
OutOfRange0 |
BOOL |
输入超出范围(通道 0) |
|
OutOfRange1 |
BOOL |
输入超出范围(通道 1) |
|
保留 |
BOOL |
保留 |
有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述。
对于每个输入,您可以定义:
参数 |
值 |
缺省值 |
描述 |
|
---|---|---|---|---|
类型 |
未使用 0 - 10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA |
未使用 |
选择通道模式。 |
|
最小值 |
0 - 10 V |
-32768...32767 |
0 |
指定测量下限。 |
0 - 20 mA |
0 |
|||
4 - 20 mA |
4000 |
|||
最大值 |
0 - 10 V |
-32768...32767 |
10000 |
指定测量上限。 |
0 - 20 mA |
20000 |
|||
4 - 20 mA |
20000 |
|||
Filter Level |
无过滤器 过滤器 1(最短)( ... 过滤器 6(最长) |
无过滤器 |
指定要在此通道上应用的数字过滤水平。 |