TMS 扩展模块组件是根据发布的 IEC/CISPR 11 标准设计的 B 区 A 类工业设备。如果在此标准中所述环境以外的其他环境中使用,或者在不符合本手册规格的环境中使用,那么符合电磁兼容性要求的能力(如果存在传导干扰和/或辐射干扰)可能会降低。
所有 TMS 扩展模块组件均符合欧盟 (CE) 在 IEC/EN 61131-2 中为开放设备定义的要求。这些组件必须安装在专用于特定环境条件的机壳中,将意外接触到危险电压的可能性降到最低。使用金属机箱可提高 TMS 扩展模块组件的电磁抗干扰性。使用具有键控锁定机制的机箱可尽量减少未经授权的访问。
所有 TMS 扩展模块组件均在内部电路与输入/输出通道之间电气隔离。本设备符合下表中列出的 CE 要求。本设备旨在用于污染等级为 2 的工业环境中。
| 
 | 
| 意外的设备操作 | 
| 请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 | 
| 不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 | 
下表提供了一般环境特性:
| 特性 | 最低规格 | 测试范围 | ||
|---|---|---|---|---|
| 标准遵从性 | IEC/EN 61131-2 UL/CSA 61010-1, -2-201 | – | ||
| 操作环境温度 | – | 水平安装 | –20...60 °C (–4...140 °F) | |
| – | 垂直安装 | –20...50 °C (–4...122 °F) | ||
| – | 平铺安装 | –20...45 °C (–4...113 °F) | ||
| 运输/储存温度 | – | –40...85 °C (–40...185 °F) | ||
| 相对湿度 | – | 运输和储存 | 10% 到 95 %(无冷凝) | |
| – | 操作 | 10% 到 95 %(无冷凝) | ||
| 污染等级 | IEC/EN 60664-1 | 2 | ||
| 防护等级 | IEC/EN 61131-2 | |||
| 耐腐蚀性 | – | 不应存在腐蚀性气体的环境 | ||
| 工作海拔高度 | – | 0...2000 米(0...6560 英尺) | ||
| 储存海拔高度 | – | 0...3000 米(0...9843 英尺) | ||
| 抗振性 | IEC/EN 61131-2 | 安装面板或安装在顶帽式区段导轨(DIN 导轨)上 | 3.5 毫米(0.13 英寸)稳幅,从 5 到 8.4 Hz 9.8 m/s2 (32.15 ft/s2) (1 gn) 恒加速度,从 2 到 200 Hz | |
| 抗机械冲击 | – | 147 m/s2 (482.28 ft/s2) (15 gn),11 毫秒持续时间 | ||
| 注意: 测试范围可能指示超出 IEC 标准的值。而我们的内部标准定义了工业环境所需的要素。在所有情况下,我们都遵循最基本的指标(如指示)。 | ||||
TMS 扩展模块组件符合下表所述的电磁敏感性规格:
| 特性 | 最低规格 | 测试范围 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 静电释放 | IEC/EN 61000-4-2 | 8 kV(空气放电) 6 kV(接触放电) | |||
| 辐射电磁场 | IEC/EN 61000-4-3 | 10 V/m (80...1000 MHz) 3 V/m (1.4...2 GHz) 1 V/m (2...2.7 GHz) | |||
| 磁场 | IEC/EN 61000-4-8 | 30 A/m 50 Hz,60 Hz | |||
| 快速瞬变脉冲群 | IEC/EN 61000-4-4 | – | CM1 和 DM2 | ||
| AC/DC 电源线 | 1 kV | ||||
| 通信线路 | 1 kV | ||||
| 浪涌防护 | IEC/EN 61000-4-5 IEC/EN 61131-2 | – | CM1 | DM2 | |
| DC 电源线 | 1 kV | 0.5 kV | |||
| 屏蔽电缆(在屏蔽层和接地之间) | 1 kV | – | |||
| 感应电磁场 | IEC/EN 61000-4-6 | 10 Vrms (0.15...80 MHz) | |||
| 传导发射 | IEC/EN 55011(发布的 IEC/CISPR 11 标准) | AC 电源线: o0.15...0.5 MHz:79 dBμV/m QP / 66 dBμV/m AV o0.5...300 MHz:73 dBμV/m QP/60 dBµV/m AV | |||
| AC/DC 电源线: o10...150 kHz:120...69 dBμV/m QP o150...1500 kHz:79...63 dBμV/m QP o1.5...30 MHz:63 dBμV/m QP | |||||
| 辐射发射 | IEC/EN 55011(发布的 IEC/CISPR 11 标准) | A 类,10 米距离: o30...230 MHz:40 dBμV/m QP o230...1000 MHz:47 dBμV/m QP | |||
| 1 共模 2 差模 注意: 测试范围可能指示超出 IEC 标准的值。而我们的内部标准定义了工业环境所需的要素。在所有情况下,我们都遵循最基本的指标(如指示)。 | |||||