Die Achsen der sind mit äußerster Sorgfalt zu handhaben. Schläge und Stöße können den Achse beschädigen. Eine Beschädigung wiederum kann reduzierte Laufgenauigkeit, verkürzte Lebensdauer oder Betriebsunfähigkeit der Achse zur Folge haben.
Die Achse wird vor dem Transport montiert.
Die Achse wird in einer Holzkiste oder einem Karton transportiert. Die Abmessungen des Kartons bzw. der Kiste richten sich nach den Abmessungen der Achse und der Bestellmenge.
Nähere Informationen zu den Transportbedingungen finden Sie unter Umgebungsbedingungen.
Der kann verpackt oder unverpackt gelagert werden. Sorgen Sie in beiden Fällen dafür, dass das Produkt an einem geschützten und trockenen Ort gelagert wird. Vermeiden Sie Feuchtigkeit, da dies zu Korrosion am Achse führen kann.
HINWEIS: Bei der Lagerung muss die Achse auf einer ebenen Fläche abgelegt werden.
Nähere Informationen zu den Lagerungsbedingungen finden Sie unter Umgebungsbedingungen.