FB_ControlAxisByPosCnc – Allgemeine Informationen

Überblick

Typ

Funktionsbaustein

Verfügbar ab

V1.0.3.0

Übernommen aus

-

Implementiert

-

Beschreibung

Dieser Funktionsbaustein wird zum Schreiben von Zielpositionen in einen Antrieb und zum Überwachen von Lücken verwendet.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
  • Die Funktionsbausteine MC_SetPosition und MC_Superimposed dürfen nicht ausgeführt werden, während der Funktionsbaustein FB_ControlAxisByPosCnc ausgeführt wird (Ausgang bBusy = TRUE).
  • Stellen Sie sicher, dass die Werte für die Eingänge fGapVelocity, fGapAcceleration, fGapDeceleration, fGapJerk, fMaxAcceleration, fMaxDeceleration und fMaxVelocity des Funktionsbausteins FB_ControlAxisByPosCnc innerhalb der zulässigen Bereiche der Mechanik Ihrer Maschine liegen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Ausgleichsbewegung

Wenn die Sequenz der an die Achse gesendeten Zielpositionen Geschwindigkeiten erfordert, die höher als die festgelegten Grenzwerte sind, dann wird der Ausgang bStopIpo des Funktionsbausteins auf TRUE gesetzt. Dadurch wird der angeschlossene SMC-Interpolator gestoppt und die Achse kann eine Ausgleichsbewegung mit den Werten für die Beschleunigung, Geschwindigkeit, Verzögerung und den Stoßwerten durchführen, die an den entsprechenden Eingängen festgelegt wurden, um innerhalb der physischen Grenzen der Achse zu bleiben. Nach Abschluss der Ausgleichsbewegung wird der Ausgang bStopIpo auf FALSE zurückgesetzt und die Ausgangsbewegung kann fortgesetzt werden.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

Axis

MOIN.IF_axis

Verweis auf die Achse.

Für weitere Informationen siehe das Motion Interface-Bibliothekshandbuch.

iStatus

SM3_CNC.SMC_INT_STATUS

Legt den Zustand einer SMC_Interpolator-Instanz fest. Ist mit dem Ausgang iStatus des Funktionsbausteins SMC_Interpolator verbunden (siehe SM3_CNC.SMC_INT_STATUS im SM3 CNC-Bibliothekshandbuch).

bEnable

BOOL

Standardwert: FALSE

Wenn dieser Eingang auf TRUE gesetzt wird, dann beginnt der Funktionsbaustein mit der Steuerung der Achse.

FB_ControlAxisByPosCnc bleibt aktiv, bis eine der folgenden Bedingungen TRUE ist:

  • Der Funktionsbaustein wird durch einen anderen Bewegungsfunktionsbaustein unterbrochen.

  • Ein Fehler wurde erkannt.

  • Enable ist auf FALSE gesetzt. In diesem Fall stoppt der Funktionsbaustein die aktuelle Bewegung, bevor die Steuerung der Achse freigegeben wird.

Wenn der Eingang während drei aufeinander folgender Zyklen FALSE bleibt, während ET_Result = ExecuteWithGap oder ExecuteWithoutGap, dann wechselt der Funktionsbaustein in den Zustand Halt.

bAvoidGaps

BOOL

Standardwert: TRUE

Wenn dieser Eingang auf TRUE gesetzt wird, dann werden Position und Geschwindigkeit überwacht. Wenn die Geschwindigkeit den Grenzwert überschreitet, dann wird der Ausgang bStopIpo auf TRUE gesetzt und die Achse fährt entsprechend den über die Eingänge fGapVelocity, fGapAcceleration, fGapJerk und fGapDeceleration festgelegten Werten zur Position am Eingang fSetPosition. Anschließend wird der Ausgang bStopIpo auf FALSE zurückgesetzt.

fSetPosition

LREAL

Wertebereich: Jeder LREAL-Wert

Standardwert: 0

Zielposition für die Achse. In der Regel wird dieser Eingang mit dem Ausgang eines Transformationsfunktionsbausteins oder direkt mit dem Ausgang eines Funktionsbausteins SMC_Interpolator verbunden.

fGapVelocity

LREAL

Wertebereich: Jeder positive LREAL-Wert

Standardwert: 1

Geschwindigkeit für die Überbrückung einer Lücke

fGapAcceleration

LREAL

Wertebereich: Jeder positive LREAL-Wert

Standardwert: 1000

Beschleunigung für die Überbrückung einer Lücke

fGapDeceleration

LREAL

Wertebereich: Jeder positive LREAL-Wert

Standardwert: 1000

Verzögerung für die Überbrückung einer Lücke und für das Stoppen, wenn bAvoidGaps FALSE ist und bEnable auf FALSE gesetzt wird.

fGapJerk

LREAL

Wertebereich: Jeder positive LREAL-Wert und 0

Standardwert: 0

Ruck für die Überbrückung einer Lücke und für das Stoppen, wenn bAvoidGaps FALSE ist und bEnable auf FALSE gesetzt wird.

fMaxVelocity

LREAL

Wertebereich: Jeder positive LREAL-Wert

Standardwert: 1000

Max. Geschwindigkeit der Achse.

fMaxAcceleration

LREAL

Wertebereich: Jeder positive LREAL-Wert

Standardwert: 100000

Max. Beschleunigung der Achse.

fMaxDeceleration

LREAL

Wertebereich: Jeder positive LREAL-Wert

Standardwert: 100000

Max. Verzögerung der Achse.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

bBusy

BOOL

TRUE = Ausführung des Funktionsbausteins ist nicht abgeschlossen.

FALSE = Ausführung des Funktionsbausteins ist abgeschlossen.

bCommandAborted

BOOL

TRUE = Befehl wurde durch einen anderen Befehl abgebrochen.

FALSE = Befehl wurde nicht durch einen anderen Befehl abgebrochen.

bError

BOOL

TRUE = Bei der Ausführung des Funktionsbausteins ist ein Fehler aufgetreten.

TRUE = Bei der Ausführung des Funktionsbausteins ist kein Fehler aufgetreten.

q_etResult

ET_Result

Gibt die Art der Diagnoseinformationen an.

Wenn bError FALSE ist: Statusinformationen.

Wenn bError TRUE ist: Informationen zu erkanntem Fehler.

q_sResultMsg

STRING(80)

Stellt eine Diagnosemeldung bereit.

bStopIpo

BOOL

TRUE = FB_ControlAxisByPosCnc hat eine Lückenbedingung erkannt und die Achse führt eine Bewegung aus, um aufzuschließen. Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem Eingang EmergencyStop von SMC_Interpolator, sodass der Interpolator wartet, bis die Achse neu positioniert wurde.

FALSE = FB_ControlAxisByPosCnc hat keine Lückenbedingung erkannt.