Abhängigkeitsabfragen (Filter)

Abhängigkeitsabfragen (Filter)

Die folgenden Abfragen sind standardmäßig verfügbar (mit der Installation von EcoStruxure Machine Expert).

Name

Beschreibung

Call Graph

Beschreibung: Diese Abfragekette wird verwendet, um die Aufrufkanten und die verbundenen Knoten (Quell- oder Ziel der Flanke) abzurufen. Das Ergebnis wird auf den aktuellen Inhalt einer Abhängigkeitsansicht angewendet, um Knoten und Kanten anzuzeigen bzw. auszublenden.

Anwendungsfall: Nach der Generierung einer Abhängigkeitsansicht mit dem Inhalt der Abfrage Call Graph kann mit diesem Filter sichergestellt werden, dass nur die aufgerufenen Knoten und Aufrufkanten angezeigt werden.

Extend Graph

Beschreibung: Diese Abfragekette wird verwendet, um die erweiterten Flanken und die verbundenen Knoten (Quell- oder Ziel der Flanke) abzurufen. Das Ergebnis wird auf den Inhalt der Abhängigkeitsansicht angewendet, um Knoten und Kanten anzuzeigen bzw. auszublenden.

Anwendungsfall: Nach der Generierung einer Abhängigkeitsansicht mit dem Inhalt der Abfrage „Extend Graph“ kann mit diesem Filter sichergestellt werden, dass nur die Knoten angezeigt werden, die erweitert wurden oder andere Knoten erweitern, sowie Erweiterungskanten.

GVL Graph

Beschreibung: Diese Abfragekette wird verwendet, um die GVL-Knoten abzurufen. Das Ergebnis wird auf den Inhalt der Abhängigkeitsansicht angewendet, um Knoten anzuzeigen bzw. auszublenden.

Anwendungsfall: Nach der Generierung einer Abhängigkeitsansicht mit dem Inhalt der Abfrage GVL Graph kann mit diesem Filter sichergestellt werden, dass nur die GVL-Knoten angezeigt werden.

GVL+Variable Graph

Beschreibung: Diese Abfragekette wird verwendet, um die GVLs und Variablenknoten sowie die Kanten abzurufen, die diese Knoten verbinden (Quell- oder Ziel der Flanke). Das Ergebnis wird auf den Inhalt der Abhängigkeitsansicht angewendet, um Knoten und Kanten anzuzeigen bzw. auszublenden.

Anwendungsfall: Nach der Generierung einer Abhängigkeitsansicht mit dem Inhalt der Abfrage GVL+Variable Graph kann mit diesem Filter sichergestellt werden, dass nur die GVL, die verfügbaren Knoten und die Kanten, die diese verbinden, angezeigt werden.

Implement Graph

Beschreibung: Diese Abfragekette wird verwendet, um die Implementierungskanten und die verbundenen Knoten (Quell- oder Ziel der Flanke) abzurufen. Das Ergebnis wird auf den Inhalt der Abhängigkeitsansicht angewendet, um Knoten und Kanten anzuzeigen bzw. auszublenden.

Anwendungsfall: Nach der Generierung einer Abhängigkeitsansicht mit dem Inhalt der Abfrage Implement Graph kann mit diesem Filter sichergestellt werden, dass nur die Knoten, die implementiert wurden oder andere Knoten implementieren, sowie Erweiterungskanten angezeigt werden.

Implement+Extend Graph

Beschreibung: Diese Abfragekette wird verwendet, um die Erweiterungs- und Implementierungskanten und die verbundenen Knoten (Quell- oder Ziel der Flanke) abzurufen. Das Ergebnis wird auf den Inhalt der Abhängigkeitsansicht angewendet, um Knoten und Kanten anzuzeigen bzw. auszublenden.

Anwendungsfall: Nach der Generierung einer Abhängigkeitsansicht mit dem Inhalt der Abfrage Implement+Extend Graph kann mit diesem Filter sichergestellt werden, dass nur die Knoten, die erweitert bzw. implementiert wurden oder andere Knoten erweitern bzw. implementieren, sowie Erweiterungs- und Implementierungskanten angezeigt werden.

Library Stack

Beschreibung: Diese Abfragekette wird verwendet, um die Bibliotheksknoten abzurufen. Das Ergebnis wird auf den Inhalt der Abhängigkeitsansicht angewendet, um Knoten und Kanten anzuzeigen bzw. auszublenden.

Anwendungsfall: Nach der Generierung einer Abhängigkeitsansicht mit dem Inhalt der Abfrage Library Stack kann mit diesem Filter sichergestellt werden, dass nur die Bibliotheksknoten und die Kanten, die diese miteinander verbinden, angezeigt werden.

Node Graph

Beschreibung: Diese Abfragekette wird verwendet, um die Knoten (alle Typen) abzurufen. Das Ergebnis wird auf den Inhalt der Abhängigkeitsansicht angewendet, um Knoten und Kanten anzuzeigen bzw. auszublenden.

Anwendungsfall: Nach der Generierung einer Abhängigkeitsansicht mit dem Inhalt der Abfrage Node Graph kann mit diesem Filter sichergestellt werden, dass alle Knotentypen und die Kanten, die diese miteinander verbinden, angezeigt werden.

POU Graph

Beschreibung: Diese Abfragekette wird verwendet, um die POU-Knoten abzurufen. Das Ergebnis wird auf den Inhalt der Abhängigkeitsansicht angewendet, um Knoten und Kanten anzuzeigen bzw. auszublenden.

Anwendungsfall: Nach der Generierung einer Abhängigkeitsansicht mit dem Inhalt der Abfrage POU Graph kann mit diesem Filter sichergestellt werden, dass nur die POU-Knoten und die Kanten, die diese miteinander verbinden, angezeigt werden.

POU+Variable Graph

Beschreibung: Diese Abfragekette wird verwendet, um die POUs und Variablenknoten sowie die Flanken abzurufen, die diese Knoten (Quelle oder Ziel der Flanke) verbinden. Das Ergebnis wird auf den Inhalt der Abhängigkeitsansicht angewendet, um Knoten und Kanten anzuzeigen bzw. auszublenden.

Anwendungsfall: Nach der Generierung einer Abhängigkeitsansicht mit dem Inhalt der Abfrage POU+Variable Graph kann mit diesem Filter sichergestellt werden, dass nur die POU, die Variablenknoten und die Kanten, die diese verbinden, angezeigt werden.

Read Graph

Beschreibung: Diese Abfragekette wird verwendet, um die POUs und Variablenknoten sowie die Flanken abzurufen, die diese Knoten über eine Leseflanke (Quelle oder Ziel der Flanke) verbinden. Das Ergebnis wird auf den Inhalt der Abhängigkeitsansicht angewendet, um Knoten und Kanten anzuzeigen bzw. auszublenden.

Anwendungsfall: Nach der Generierung einer Abhängigkeitsansicht mit dem Inhalt der Abfrage Read Graph kann mit diesem Filter sichergestellt werden, dass nur die POU und die über Lesekanten verbundenen Variablenknoten angezeigt werden.

Read+Write Graph

Beschreibung: Diese Abfragekette wird verwendet, um die POUs und Variablenknoten sowie die Flanken abzurufen, die diese Knoten über eine Lese- oder Schreibflanke (Quelle oder Ziel der Flanke) verbinden. Das Ergebnis wird auf den Inhalt der Abhängigkeitsansicht angewendet, um Knoten und Kanten anzuzeigen bzw. auszublenden.

Anwendungsfall: Nach der Generierung einer Abhängigkeitsansicht mit dem Inhalt der Abfrage Read+Write Graph kann mit diesem Filter sichergestellt werden, dass nur die POU und die über Lese- oder Schreibkanten verbundenen Variablenknoten angezeigt werden.

Write Graph

Beschreibung: Diese Abfragekette wird verwendet, um die POUs und Variablenknoten sowie die Flanken abzurufen, die diese Knoten über eine Schreibflanke (Quelle oder Ziel der Flanke) verbinden. Das Ergebnis wird auf den Inhalt der Abhängigkeitsansicht angewendet, um Knoten und Kanten anzuzeigen bzw. auszublenden.

Anwendungsfall: Nach der Generierung einer Abhängigkeitsansicht mit dem Inhalt der Abfrage Write Graph kann mit diesem Filter sichergestellt werden, dass nur die POU und die über Schreibkanten verbundenen Variablenknoten angezeigt werden.

Device Graph

Beschreibung: Diese Abfragekette wird verwendet, um die Geräte und die Kanten abzurufen, die diese Knoten verbinden.

Anwendungsfall: Nach der Generierung einer Abhängigkeitsansicht mit dem Inhalt der Auswählen und Hinzufügen-Abfrage Device Graph kann mit diesem Filter sichergestellt werden, dass nur die Geräte angezeigt werden.

Test Element Graph

Beschreibung: Diese Abfragekette wird verwendet, um die Testelemente (Testfall, Testressource , Testsatz usw.) und die Kanten, die diese Knoten verbinden, abzurufen.

Anwendungsfall: Nach der Generierung einer Abhängigkeitsansicht mit dem Inhalt der Auswählen und Hinzufügen-Abfrage Test Element Graph kann mit diesem Filter sichergestellt werden, dass nur die Testelemente angezeigt werden.