Ein Objekt Snapshots in Machine Advisor-Codeanalyse berücksichtigt.
kann unter einem Objekt hinzugefügt werden. Das Objekt enthält Elemente, die in den Ergebnissen der , oder des nicht angezeigt werden. Dies wird jedoch beim Hochladen eines Projekt-Wenn Sie ein Element zu einer Blockliste hinzufügen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Navigator-Baumstruktur und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl
oder aus. Diese Kontextmenübefehle sind ebenfalls in der Ergebnisliste der oder verfügbar.Die
umfasst 2 Registerkarten:
Liste der Objekte, die in den Ergebnissen in der
und im nicht angezeigt werden sollen.
Liste der Objekte, die in den Ergebnissen in der
und im nicht angezeigt werden sollen.Jede Registerkarte besteht aus 2 Bereichen:
(linker Bereich)
Enthält blockierte Elemente, die für die Benutzer verfügbar sind, die das Projekt verwenden.
(rechter Bereich)
Enthält blockierte Elemente, die nur auf Ihrem PC für dieses Projekt verfügbar sein sollen.
Element |
Beschreibung |
---|---|
|
Symbol und Name des blockierten Elements. |
|
Kommentar zum blockierten Element. Wählen Sie die Kommentarzelle aus und drücken Sie die , um einen Kommentar zu bearbeiten bzw. einzugeben. |
|
Pfad des blockierten Elements. Doppelklicken Sie auf den Pfad, um das zugeordnete Objekt im entsprechenden Editor zu öffnen. |
für einen Tabelleneintrag |
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Tabelleneintrag und wählen Sie einen der Befehle im zugehörigen Kontextmenü aus:
|
auf einen Tabelleneintrag |
Öffnet das zugehörige Element im entsprechenden Editor. |