Metrisch: Anwendungsgröße (Code)

Benutzerbeschreibung

Wenn Sie bei einer Steuerung angemeldet sind, wird der Quellcode kompiliert und eine ausführbare Datei an die Steuerung gesendet.

Die exe-Datei enthält Code- und Daten-Sections, wenn sie in den Steuerungsspeicher geladen wird.

Die Größe des Anwendungscodes entspricht dem Speicherumfang, den die Steuerung zur Verwaltung des Anwendungscodes benötigt.

HINWEIS: Diese Metrik kann nur berechnet werden, wenn Sie die Option Code und Datengröße berücksichtigen auf der Code-Analyzer-Registerkarte Konfiguration CodeAnly/index.htm.

Metrikberechnung

Die Größe des Anwendungscodes wird auf der Grundlage der Größe des für jede POU generierten Maschinencodes (Programm, Funktionsbaustein, Funktion) berechnet.