Typ: |
Methode |
Verfügbar ab: |
V1.0.0.0 |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Aktualisieren der Position und Ausrichtung jedes Standard-Kollisionsobjekts auf der Grundlage des als Eingang bereitgestellten kinematischen Ergebnisses. Die Standard-Kollisionsobjekte werden automatisch vom Kollisionshandler erstellt und konfiguriert.
Als Wert für den Eingang i_stKinematicsResult kann q_stResultLocal als Ergebnis eines erfolgreichen Aufrufs von EvaluateDirectKinematics oder EvaluateInverseKinematics bereitgestellt werden.
Zugriff: PUBLIC
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_stKinematicsResult |
Struktur mit dem Ergebnis der Kinematik für einen Delta2Ax-Roboter mit Bezug auf das Koordinatensystem des Roboters. |
Ausgang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
q_xError |
BOOL |
Der Ausgang wird auf TRUE gesetzt, wenn bei der Ausführung ein Fehler erkannt wurde. |
q_etResult |
POU-spezifischer Ausgang der Diagnose. q_xError = FALSE -> Statusmeldung. q_xError = TRUE -> Diagnosemeldung. |
|
q_sResultMsg |
STRING(80) |
Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen über den Diagnosezustand gibt. |